Seleccione su país
VAA-2E1A-F85A/CB10-S-V1 AS-Interface EMERGENCY STOP button
Ventajas clave de un vistazo
- Tamper proof according to ISO 13850/EN 418
- Integrated illumination
- TÜV certified
- UL approval
- Self-monitoring force-guided safety contacts
- EMERGENCY STOP unlocking by turning or pulling
- M12 plug connection
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH