Wählen Sie Ihr Land

Global

ICRL-U-5RJ45-PoE-G-DIN Nicht administrierbarer Gigabit-Ethernet-PoE-Switch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Fünf Gigabit-RJ45-PoE-Ports
  • Robustes Gehäuse für die Verwendung unter widrigen Umgebungsbedingungen
  • 9.000 Bytes Jumbo Frame für Übertragungen großer Dateien
  • Alarm bei Stromausfall
  • Redundanter Stromeingang 44–57 V DC
  • Erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +75 °C
  • Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICRL-U-5RJ45-PoE-G-DIN

Nicht administrierbarer Ethernet-PoE-Switch mit 5 RJ45-Gigabit-Ports und Fehleralarm
UL File NumberE185778
MTBF44,5 Jahre
AnschlussartRJ45
Auto-MDI(-X)ja
Autonegotiationja
Übertragungsrate5 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 10/100/1000 Mbit/s
KabeltypKategorie 5e oder besser
PoE-Eigenschaften
TypPoE-Ausgangsmodus: Alternative A
Max. Gesamtleistung112 W @ 52 V
Normen
IEEE 802.3 10BASE-Tja
IEEE 802.3u 100BASE-TXja
IEEE 802.3x Durchflussregelung und Gegendruckja
IEEE 802.3ab 1000BASE-Tja
IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)ja
IEEE802.3at Power over Ethernet (PoE) Plusja
LED-Anzeigesiehe Handbuch
BemessungsbetriebsspannungUe44 ... 57 V DC
Leistungsaufnahme3 W @ 60 V DC
Allgemeine InformationenRedundante Stromversorgung, Verpolschutz, Alarm bei Stromausfall, Relaisausgangsleistung von max. 1 A bei 24 V DC
Nennspannung48 V , 60 V
Anzahl/Typ5 x RJ45
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 50121-1:2017 , EN 50121-4:2016 , EN 55032:2015 , EN 55032:2015+A11:2020 , EN 55035:2017/A11:2020 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 50121-4
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 60950 / CSA C22.2 Nr. 60950/UL60950
StöraussendungEN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
StörfestigkeitEN 55032, EN61000-6-2
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
SchutzartIP30
AnschlussStromversorgung Klemmenblock
Ethernet 5 x RJ45
Material
GehäuseAluminium
Masse650 g
Abmessungen
Höhe120 mm
Breite30 mm
Länge99 mm
BauformSchaltschrankmodul
BefestigungDIN-Schiene oder direkte Schalttafelmontage