Seleccione su país
ICRL-U-5RJ45-PoE-G-DIN Ethernet switch unmanaged PoE gigabit
Ventajas clave de un vistazo
- Five - Gigabit RJ45 PoE ports
- Rugged housing for use in harsh environments
- 9K bytes jumbo frame for large file transfers
- Power event alarm
- Redundant power input 44-57V DC
- Extended temperature range -40 to +75 °C
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR