Wählen Sie Ihr Land
VAZ-2E2A-G20-ZPA1 ZPA-Motorrollenmodul
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Eingänge für 3-Draht-Sensoren
- Ausgänge für DC-Rollenmotoren
- Schnittstelle zur Kopplung an benachbarte Zonen
- Anschluss der Motoren und Sensoren über Kabelabgänge mit M8 Steckverbindern
- Betriebsmodus, Motorgeschwindigkeit und Start-/Stopp-Rampe konfigurierbar über Drehschalter
- Versorgung aus 24 VDC, Anschluss über Durchdringungstechnik mit vergoldeten Kontakt-Pins
- Funktionsanzeige für Versorgung, Ein- und Ausgänge sowie Zonenkopplung
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten VAZ-2E2A-G20-ZPA1
Eigenständiges G20-Motorrollenmodul mit integrierter ZPA-Logik für 2 digitale Eingänge und 2 Anschlüsse für Motorrollen |
UL File Number | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
Kompatible Rollenmotoren | Interroll EC310, Interroll EC5000 24V AI (20W / 35W / 50W), Rulmeca BL3, Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC |
Schalter | S1: Motorgeschwindigkeit; Drehschalter, 10 Positionen S2: Drehrichtung und Start-/Stopp-Rampe; Drehschalter, 10 Positionen S3: Betriebsmodus; Drehschalter, 10 Positionen | |
LED ERR | Motorstörung; 2 LED gelb gelb: Motorfehler gelb blinkend: Motorsicherung defekt | |
LED PWR | Versorgungsspannung UPWR; LED grün | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 2 LED gelb | |
LED MOT | Motor aktiv; 2 LED gelb | |
LED XIN | Eingang Zonenkopplung aktiv; 2 LED gelb | |
LED XOUT | Ausgang Zonenkopplung aktiv; 2 LED gelb |
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 18 ... 30 V DC PELV (aus UPWR) |
Bemessungsbetriebsstrom | Ie | ≤ 30 mA (Ruhestrom), max. 10 A (<2 s) |
Überspannungsschutz | UPWR: Überspannungskategorie II, sicher getrennte Spannungsversorgung (PELV) |
Schnittstellentyp | Schnittstelle zur Zonenkopplung mit je einem Eingang und einem Ausgang für Steuersignale X1 | |
Physikalisch | M12-Buchse 4-polig Elektronikausgang: PNP, überlast- und kurzschlussfest (X1OUT) Eingang: PNP, galvanisch getrennt, potenzialfrei (X1IN) | |
Laststrom | Eingang: ≤ 8 mA (intern begrenzt) Ausgang: 10 mA | |
Spannung | Eingang: max. 30 V DC Ausgang (aus UPWR): ≥ (UPWR - 2 V) | |
Schaltpunkt | gem. DIN EN 61131-2 (Typ 1) 0 (unbedämpft): ≤ 0,5 mA 1 (bedämpft): ≥ 2 mA |
Schnittstellentyp | Schnittstelle zur Zonenkopplung mit je einem Eingang und einem Ausgang für Steuersignale X2 | |
Physikalisch | M12-Stecker, 4-polig Elektronikausgang: PNP, überlast- und kurzschlussfest (X2OUT) Eingang: PNP, galvanisch getrennt, potenzialfrei (X2IN) | |
Laststrom | Eingang: ≤ 8 mA (intern begrenzt) Ausgang: 10 mA | |
Spannung | Eingang: max. 30 V DC Ausgang (aus UPWR): ≥ (UPWR - 2 V) | |
Schaltpunkt | gem. DIN EN 61131-2 (Typ 1) 0 (unbedämpft): ≤ 0,5 mA 1 (bedämpft): ≥ 2 mA |
Anzahl/Typ | 2 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC | |
Versorgung | aus UPWR | |
Strombelastbarkeit | 500 mA , überlast- und kurzschlussfest | |
Eingangsstrom | ≤ 8 mA (intern begrenzt) | |
Schaltpunkt | gemäß DIN EN 61131-2 0 (unbedämpft) ≤ 0,5 mA 1 (bedämpft) ≥ 2,0 mA | |
Eingangsfilter | 10 ms |
Anzahl/Typ | 2 Ausgänge für DC-Rollenmotoren (MOT1, MOT2) | |
Versorgung | aus UPWR | |
Strom | 3,5 A Dauerstrom , 5 A (<2 s) , max. 7,5 A (<0,3 s) pro Motor | |
Überlastschutz | Schmelzsicherung 5 A, I2t = 53,7 A2s pro Motor | |
Geschwindigkeitssignal | US | 1,4 … 13 V im Leerlauf Ri = 5,6 kΩ, RLAST ≥ 35 kΩ Steuerung über Drehschalter S1 |
Drehrichtungssignal | UD | low: hochohmig high; ≥ (UPWR - 1,0 V) im Leerlauf Ri = 5,6 kΩ, RLAST ≥ 5 kΩ Steuerung über Drehschalter S2 |
Motorstörung | Digitaleingang NPN, U0 = 14 V, Ri = 34 kΩ 0 (kein Fehler) ≥ 125 µA 1 (Fehler) ≤ 25 µA |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Eingang | EN 61131-2:2007 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 , EN 61326-1:2006 |
Umgebungstemperatur | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 85 % nicht kondensierend | |
Klimatische Bedingungen | Einsatz nur in Innenräumen | |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m über NN | |
Schock- und Stoßfestigkeit | 30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks | |
Vibrationsfestigkeit | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Schutzart | IP65 nach EN 60529 (nicht von UL geprüft) | ||||||||||
Anschluss | PWR: Durchdringungstechnik Flachkabel schwarz Ein-/Ausgänge: M8-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-104 Eingänge: LF004-GS1-A (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert) Gegenstecker: LM004-Gx1-A oder vergleichbar Ausgänge: NF005-SS1-B (5-polig, Buchsenkontakte, Rastverriegelung, B-kodiert) Gegenstecker: NM005-Sx1-B oder vergleichbar Zonenkopplung: M12-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-101 X1: M12, 4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert Gegenstecker: M12, 4-polig, Steckerkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert X2: M12, 4-polig, Steckerkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert Gegenstecker: M12, 4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert | ||||||||||
Masse | 310 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | 2 Befestigungslaschen mit Bohrung ∅ 8 mm | ||||||||||
Kabellänge | 1 m (Ein-/Ausgänge) , 1,5 m (Zonenkopplung), max. 30 m | ||||||||||
Hinweis | Die Flachkabelführung ist für 100 Betätigungszyklen ausgelegt |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.