Wählen Sie Ihr Land
SR.T* Klemmenkästen und Verteiler Ex e / Ex i mit Drainagekanal, Edelstahl
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Gehäuse aus Edelstahl
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Montage in Class I, II, Division 2
- Ex-eb-, Ex-ia- und Ex-tb-zugelassen
- 16 Gehäusegrößen verfügbar
- Dichtungskante mit Drainagekanal
- Konfiguration der Klemmen, Kabeleingänge und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
- Konfiguration der Flanschplatten, Erdungsbolzen und Scharniere wie spezifiziert
- Hohe Flexibilität durch vertikale oder horizontale Montageoptionen
- Bis zu 4 Flanschplatten
- Großes Zubehör-Portfolio erhältlich
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN