Seleccione su país
SR.T* Terminal and Junction Boxes Ex e / Ex i with Return Flange, Stainless Steel
Ventajas clave de un vistazo
- Stainless Steel enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Installation in Class I, II, Division 2
- Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
- 16 enclosure size options
- Return Flange Sealing provides Drain Channel
- Customizable configuration of terminals, cable entries and cable gland types as per specification
- Customizable configuration of gland plates, ground bolt and hinges as per specification
- Option for vertical or horizontal mounting provides high flexibility
- Up to 4 gland plates
- Wide range of accessories available
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE