Wählen Sie Ihr Land

Global

SM1PEWISPF01 NAM HeadsetSM1P series

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • SENS®-Technologie – Lässt Sie auf Umgebungsgeräusche und -gefahren achten
  • Klare Zwei-Wege-Funkkommunikation in lauten Umgebungen
  • Kompatibel mit Funkgeräten und den ecom Mobile- und Smartphones via Bluetooth®
  • Bluetooth-Mobilfunkverbindung für Konversationen und Audio-Streaming (HFP-, HSP- und A2DP-Profile)
  • Verbesserte kurze Reichweite mit VOX-Funktionen und zusätzlichen Kanalbänken für die Kommunikation von Headset zu Headset

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cSGSus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SM1PEWISPF01 NAM

SM1P, Nackenband, Division 1, mit Bluetooth
BeschreibungNackenband
MikrofonBoom-Mikrofon
Geräuschunterdrückung
AkkutypLi-Ion
Wiederaufladbar
2250 mAh
Ladezeit4 h
Betriebsdauer18 h
BluetoothBluetooth 3.0
HFP (8 KHz und 16 KHz), HSP, A2DP
Reichweite: 15 m
VerbindungenSENS® 360° Situational Awareness: 95 dB(A)
Halb-Duplex Kommunikation, bis zu 8 programmierbare FM Kanäle, bis zu 50 Meter
Ladetemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
SchutzartIP54
Masse428 g
NEC/CEC-Zulassung
NEC/CEC-ZertifikatSGSNA/18/SUW/00190
NEC/CEC-KennzeichnungClass I, Division 1, Groups A-D T3C (-20°C to +40°C)
Class I Zone 0 AEx ia IIC T3 Ga (-20°C to +40°C)
Ex ia IIC T3 Ga (-20°C to +40°C)
Zugelassen fürBergbau