Wählen Sie Ihr Land

Global

6000-TSEN-01 Temperatursensor Serie 6000

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Fernfühler
  • Geeignet für Zone 1 und Div. 1 Montage
  • Eigensicherer bei Verwendung mit Serie 6000 Spülsystem Kontrolleinheit
  • Einfache Montage für Temperaturmessungen bis zu 3 m von der Temperatur-Hub
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 6000-TSEN-01

Temperaturmessfühler für Serie 6000 Spülsystem
SerieSerie 6000
SystemType X Purge ; Ex pxb Purge
Anschluss
Leistung+ , - , Sensoren
BemessungsspannungUr5,5 V DC
BemessungsstromIrmax. 10 mA
Leerlaufspannung9,6 V
Abstand3 m von 6000 Kontrolleinheit
3 m von 6000-TEMP-01
Umgebungstemperatur-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 100 Hz , alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
GehäusematerialRyton BR III BL
SchutzartIP65
KabelGrau PVC
Durchmesser5,03 mm2
Anschlußquerschnitt22 AWG
Masseca. 110 g
Abmessungen50 mm x 25 mm x 5 mm
BefestigungWand- oder Hutschienenmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungUL/Demko 07 ATEX 0705753X
UL-ZulassungDatei Nr: E184741
cULusDatei Nr: E184741
IECEx-ZulassungIECEx UL 08.0003X