Wählen Sie Ihr Land

Global

Pepperl+Fuchs gewinnt Auszeichnung beim German Design Award 2024 mit dem Smart-Ex® 03

German Design Award Special 2024

Im Rahmen des international anerkannten German Design Award erhält das eigensichere 5G-Smartphone Smart-Ex 03 von Pepperl+Fuchs eine Auszeichnung in der Kategorie „Special Mention“ für bemerkenswerte Designleistungen. Insgesamt wurden Produkte und Projekte aus 55 Ländern bei dem Wettbewerb eingereicht.

Der German Design Award wird seit 2012 jährlich für außerordentliche Einreichungen im Produktdesign, Kommunikationsdesign und in der Architektur verliehen. Die Einreichungen werden von einer Jury aus renommierten Designexpert*innen der Wirtschaft, Lehre und Wissenschaft sowie der Gestaltungsindustrie beurteilt.

Die Preisverleihung wird im Januar 2024 stattfinden.

5G Smartphone Smart-Ex 03

Smart-Ex 03: Hoch-performantes 5G-Smartphone für explosionsgefährdete Bereiche

Mit dem neuen Smart-Ex 03 hebt Pepperl+Fuchs die Digitalisierung von Prozessen in explosionsgefährdeten Bereichen auf ein neues Level: Das in Europa entwickelte 5G-Smartphone vereint den globalen Support sowie das gesamte Know-how der Pepperl+Fuchs Gruppe mit dem der Unternehmenstöchter ecom Instruments, Experten für eigensichere Mobilgeräte, und Aava Mobile, Spezialisten für Industrie-Tablets und Drahtlostechnologien. Damit ist es mit zahlreichen Features ausgestattet, um alle Anforderungen der Industrie zu erfüllen – von Voice-Over-IP, programmierbaren Tasten, Wi-Fi-Only-Modus, Ferndiagnose und Remote Support bis hin zur Umsetzung von vielfältigsten Industrie-4.0-Anwendungen.

Über den German Design Award

Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rats für Formgebung. Sein Ziel: einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden daher hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Art wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Der 2012 initiierte German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen.