Wählen Sie Ihr Land

Global

Edelstahlgehäuse der SR-Serie um Befehls- und Meldegeräte und Abzweigdosen erweitert

Befehls- und Meldegerät sowie Abzweigdose der SR-Serie

Pepperl+Fuchs hat seine neue Edelstahl-Gehäusereihe „SR“ in Zündschutzart Ex e jetzt um sieben weitere kompakte Gehäusegrößen erweitert. Diese sind passgenau darauf ausgerichtet, als Basis für Befehls- und Meldegeräte und Abzweigdosen zu dienen. Hierfür sind bereits standardisierte Lösungen auf Lager, die mit kurzen Lieferzeiten verfügbar sind. Darüber hinaus können Kunden ihre eigenen Anforderungen an diese Lösungen definieren, da beide Ausprägungen durch den modularen Aufbau der SR-Serie eine hohe Flexibilität aufweisen.

Befehls- und Meldegeräte mit vielen Anpassungsmöglichkeiten

Die Befehls- und Meldegeräte unterstützen beispielsweise sowohl die vertikale als auch die horizontale Montage. Zudem gehören diese Edelstahlkomponenten zu den wenigen Vertretern auf dem Markt, die eine Konfiguration mit bis zu vier Bedienelementen erlauben. Hier bietet eine große Auswahl an Bedienelementen, Kontaktblöcken und Zubehör nahezu endlose Möglichkeiten, eine passende Lösung zu erstellen. Auch größere Komponenten wie Amperemeter oder Summer können in die Gehäuse der SR-Serie integriert werden. Erdungsbolzen sind in verschiedenen Materialien erhältlich, und die direkt in den Gehäusekörper eingebauten DIN-Schienen können entfernt und gedreht werden, um zusätzliche Flexibilität zu bieten.

Große Auswahl an Einführungsvorrichtungen für Abzweigkästen

Gleiches gilt für die Abzweigdosen. Die standardisierten Lösungen sind sowohl in Ex-e- als auch in Ex-i-Ausführung direkt ab Lager lieferbar. Darüber hinaus können die Gehäuse einfach nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Die SR-Abzweigdosen unterstützen 15-mm- oder 35-mm-DIN-Schienen, sodass je nach Kundenwunsch eine Vielzahl von Klemmen montiert werden kann. Alle Ex-e-Einführungen von Pepperl+Fuchs, wie z. B. Kabelverschraubungen, Verschlussstopfen, Adapter und Klimastutzen, können auf jeder Seite des Gehäuses installiert werden.

Erfahren Sie mehr über die Ex-e-Gehäuse der SR-Serie

Die SR-Serie umfasst über 30 Gehäusegrößen in langlebigem Edelstahl und bietet somit genau für den jeweiligen Verwendungszweck bemessene Dimensionen. Zur weiteren Steigerung der Kosteneffizienz sind die IP66/NEMA-4X-Gehäuse immer auf eine Grundausführung reduziert. Jegliches Zubehör, wie Flanschplatten, Scharniere, Drehriegel oder Deckel-Sicherheitsverschlüsse, wird nur nach entsprechender Kundenspezifikation durch Pepperl+Fuchs integriert. Diverse internationale Zulassungen erlauben den weltweiten Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.

Die Montage der für einen Temperaturbereich von -60 °C bis +120 °C zertifizierten Gehäuse am Einsatzort ist, je nach Applikationsanforderungen, sowohl in vertikaler als auch horizontaler Ausrichtung möglich. Sämtliche zur Wandmontage geeigneten Varianten innerhalb der SR-Serie können zudem ohne weitere Anpassungen direkt mittels um 90° drehbarer Montagelaschen oder durch die Nietmutter festgeschraubt werden. Kommt die SR-Serie als Steuerkasten zum Einsatz, können die Kontaktblöcke entweder auf einer Schiene oder unmittelbar im Gehäusedeckel befestigt werden.

Weitere unterstützte Anwendungsfälle sind die bereits erwähnten Klemmenkästen und Abzweigdosen und Befehls- und Meldegeräte sowie Spleißkästen oder Remote-I/O-Feldstationen.

Highlights der SR-Gehäuseserie in Zündschutzart Ex e

  • Modernes Edelstahlgehäuse für explosionsgefährdete Bereiche und raue Umgebungen
  • Modulares Design: Über 30 Gehäusegrößen bieten in Verbindung mit vielen Zubehöroptionen, wie Flanschplatten, Scharnieren, Schlössern, Verriegelungshaken und Sonnenschutz, zahllose Konfigurationsmöglichkeiten
  • Zusätzliche Flexibilität durch um 90° drehbare Montagelaschen und den Einsatz von bis zu vier Flanschplatten
  • Zuverlässiger Betrieb durch Schutzart IP66 oder Type 4X, geeignet für den erweiterten Temperaturbereich bis -60 °C
  • Vielfältige Lösungsmöglichkeiten wie Klemmenkästen und Abzweigdosen, LWL-Spleißkästen, Steuerkästen sowie Befehls- und Meldegeräte, Remote-I/O-Feldstationen
  • Weltweiter Service und Support: Professionelle Unterstützung und Beratung durch Technische Produktspezialisten für den elektrischen Explosionsschutz
  • Kundenspezifische Lösungen für die Prozessindustrie unterstützt durch globale Solution Engineering Centers (SEC)
  • Internationale Zulassungen für globale Anwendungen