Wählen Sie Ihr Land

Global

Key Visual zeigt die Funktionen und Anwendungen der Gehäuse aus der GR-Serie
Vielseitigkeit neu definieren. Leistung steigern. Sicherheit maximieren.

Die GR-Serie: Die neue Gehäuseserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff

  • Ihre Lösung für explosionsgefährdete Bereiche

    Die völlig neu entwickelte GR-Gehäuseserie für individuelle Lösungen in Zündschutzart erhöhte Sicherheit (Ex e) und Eigensicherheit (Ex i) ist für diverse Produkte unseres Portfolios verfügbar. Zudem verfügt sie über Zertifizierungen für den weltweiten Einsatz in Ihrer Anlage.

  • Intelligentes Design

    Die freie Platzierung der DIN-Schiene ohne Montageplatte erlaubt Ihnen, während der Anlagenplanung eine größere Anzahl an Komponenten und damit Funktionen in eine der 13 Gehäusevarianten zu integrieren.

  • Erweiterter Temperaturbereich

    Die extrem robusten GFK-Gehäuse der GR-Serie halten Temperaturen von bis zu -60 °C problemlos stand. Damit sind sie nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern können in vielen Anwendungen sogar anstelle von Edelstahl-Gehäusen genutzt werden.

  • Erleichtertes Handling

    Clevere im Design umgesetzte Ideen ermöglichen eine komfortable Montage, Wartung und flexible Erweiterungen durch nur eine Person – dies spart Zeit und vereinfacht die Handhabung maßgeblich!

Online-Konfigurator für Klemmenkästen

Einfacher geht’s nicht: Nutzen Sie unseren Online-Konfigurator, um in wenigen Klicks Ihren individuellen Klemmenkasten zusammenzustellen. Wählen Sie das benötigte Gehäusematerial aus sowie die benötigte Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche und spezifizieren Sie Ihren Bedarf an Klemmen und Kabelverschraubungen. Innerhalb nur eines Arbeitstags erhalten Sie bereits Ihr persönliches Angebot.

Icon Checkbox

Ein Gehäuse, zahlreiche Einsatzmöglichkeiten – die neue GR-Serie

Mit der von Grund auf neu konstruierten GR-Serie aus glasfaserverstärktem Kunststoff, für individuelle Lösungen in den Zündschutzarten erhöhte Sicherheit (Ex e) und Eigensicherheit (Ex i), hat Pepperl+Fuchs Pionierarbeit geleistet. Auf Basis langjähriger Erfahrung im elektrischen Explosionsschutz wurden viele der Funktionen überarbeitet und in ein neues Design gegossen. Dies eröffnet Anwendern den kompromisslosen Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen.

Klemmen- und Steuerkästen in GFK-Gehäusen aus der neuen GR-Serie

Unser Experte stellt Ihnen einige der durchdachten Funktionen der GR-Serie vor.

Durchdacht bis ins kleinste Detail

Jedes noch so kleine Detail wurde beim Design der GR-Serie-Gehäuse bedacht.

Montageraster der Ex-e-zertifizierten GFK-Gehäuse aus der GR-Serie

Montageraster eröffnet Einsatz in vielfältigen Konfigurationen

Beliebige Geräte sowie die notwendige Elektroinstallation wie Klemmen- und Schaltelemente lassen sich ohne zusätzliche Montageplatte auf einem 10-mm-Montageraster individuell anordnen und mithilfe von Abstandshaltern auf unterschiedlichen Höhen platzieren. Zur individuellen Konfiguration stehen 13 Gehäusevarianten mit unterschiedlichen Baugrößen von 10x10x07 cm bis 48x60x24 cm oder 36x72x24 cm zur Auswahl.

Dichtungskante der Ex-e-zertifizierten GFK-Gehäuse aus der GR-Serie

Dauerhafter IP-Schutz durch Schutz der Dichtungskante

Einzigartig am Markt ist der integrierte Schutz der Dichtungskante, der beim Stapeln geöffneter Gehäuse oder bei der Installation oder bei Änderungen und Instandhaltungsmaßnahmen eine Beschädigung der Dichtungskante verhindert. So wird der IP-Schutz dauerhaft sichergestellt.

Schraubendreher-Ansatzpunkte der Ex-e-zertifizierten GFK-Gehäuse aus der GR-Serie

Ansatzpunkte für Schraubendreher erleichtern Handling

Ansatzpunkte für Schraubendreher erleichtern das Öffnen des Deckels, auch wenn dieser nach langem Betrieb fest sitzt.

Deckelscharniere der Ex-e-zertifizierten GFK-Gehäuse aus der GR-Serie

Scharniere vereinfachen Wartungsaufgaben

Robuste und langlebige Scharniere als Zubehör vereinfachen die Anlageninstandhaltung maßgeblich.

Installationsschritte für Ex-e-zertifizierte GFK-Gehäuse aus der GR-Serie

1-2-3: Einfache Installation in drei Schritten

Das durchdachte Gehäusedesign ermöglicht eine besonders komfortable Montage. Selbst die Installation von großen und schweren Gehäusen kann aufgrund entkoppelter Arbeitsschritte durch nur einen Monteur erfolgen. Hierzu werden zunächst zwei Fixpunkte erzeugt und das Gehäuse eingehängt (1-2). Danach lassen sich alle Schrauben komfortabel anbringen und festziehen (3).

Vereiste Prozessanlage

Wahre Meister der Temperaturextreme

Mit einem erweiterten Temperaturbereich von -60°C bis zu +65 °C sind die Gehäuse der GR-Serie auch problemlos in Applikationen mit rauen Umgebungsbedingungen einsetzbar. In vielen Anwendungen können sie sogar als Ersatz für Edelstahlgehäuse dienen, die bei solchen Extremtemperaturen üblicherweise zum Einsatz kommen.

Individuelle Lösungen aus einer Hand

Neben dem regionalen Außendienst stehen den Kunden in sechs weltweit verteilten Solution Engineering Centers (SEC) Produktspezialisten zur Verfügung – von der Angebotserstellung bis hin zu Engineering, Design und Zertifizierung maßgeschneiderter Steuerungs- und Verteilungslösungen.

Kontaktieren Sie uns