Seleccione su país

Visite el sitio web global

Imagen clave que muestra las funciones y aplicaciones de las cajas de la serie GR
Proporcionar versatilidad. Mayor rendimiento. Maximización de la seguridad.

Serie GR: cajas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio para áreas peligrosas

  • Su solución para áreas peligrosas

    La nueva serie de cajas GR, desarrollada para soluciones personalizadas con mayor seguridad (Ex e) y tipo de seguridad intrínseca (Ex i), está disponible para varios productos de nuestra cartera, incluida la certificación para el uso global en su planta.

  • Diseño inteligente

    Durante la etapa de diseño, la colocación libre del riel DIN sin necesidad de base de montaje permite incorporar un mayor número de componentes y funciones en uno de los 13 tipos de caja.

  • Rango de temperatura expandido

    Las cajas de GRP de la serie GR extremadamente resistentes soportan temperaturas de hasta -60 °C. Más allá de la versatilidad, esta serie de cajas se puede utilizar en lugar de carcasas de acero inoxidable en muchas aplicaciones.

  • Manipulación facilitada

    Las características de diseño inteligente permiten que una sola persona realice convenientemente el montaje, el mantenimiento y las extensiones flexibles, lo que ahorra tiempo y facilita considerablemente la manipulación.

Configurador en línea para cajas de terminales

No podría ser más fácil: utilice nuestra herramienta en línea para configurar rápidamente su caja de terminales específica. Con unos pocos clics puede elegir el material preferido de la caja y la certificación deseada para zonas con peligro de explosión, además de especificar el tipo y cantidad de terminales y prensaestopas que necesita. Recibirá una oferta en el plazo de un día laborable.

Casilla de verificación del ícono

Una caja, varias aplicaciones: la nueva serie GR

Pepperl+Fuchs ha aplicado técnicas pioneras para rediseñar completamente la serie GR, fabricada con poliéster reforzado con fibra de vidrio, para soluciones personalizadas en un tipo de protección de seguridad aumentada (Ex e) y seguridad intrínseca (Ex i). Con base en años de experiencia en protección contra explosiones eléctricas, muchas de las funciones se actualizaron y se fundieron en un nuevo diseño, lo que permite un uso estricto en diversas aplicaciones.

Cajas de GRP de la serie GR para cajas de terminales y estaciones de control

Nuestro experto presenta algunas de las características bien pensadas de la serie GR.

Diseño bien pensado hasta el último detalle

Hasta el último detalle se ha considerado en el diseño de las cajas de la serie GR.

Rejilla de diseño de caja Ex e de la serie GR

La rejilla de diseño permite muchas configuraciones diferentes

Cualquier aparato eléctrico, así como el equipo de instalación necesario, como los terminales y elementos de conmutación, se instala a las alturas requeridas en una rejilla de montaje de riel DIN de 10 mm, sin necesidad de una placa de montaje adicional. Para la configuración individual, se encuentra disponible una selección de 13 tipos de cajas con diferentes tamaños, desde 10 x 10 x 07 cm hasta 48 x 60 x 24 cm o 36 x 72 x 24 cm.

Borde de sellado de la caja Ex e de la serie GR

La protección del borde de sellado garantiza una protección IP duradera

Una característica única es el soporte de protección integrado, que protege el borde de sellado contra daños incluso cuando las cajas abiertas están apiladas, durante la instalación, el recableado y el mantenimiento de la planta. Esto es una protección IP estable por diseño.

Puntos de palanca para destornillador de la caja Ex e de la serie GR

Los puntos de palanca para destornillador simplifican la manipulación

Los puntos de palanca para destornillador facilitan la apertura de la cubierta de la caja, incluso si se atasca después de un funcionamiento a largo plazo.

Tapa con bisagra de la caja Ex e de la serie GR

Las bisagras facilitan las tareas de mantenimiento

Las bisagras resistentes y duraderas facilitan significativamente el mantenimiento de la planta.

Pasos de instalación para la caja Ex e de la serie GR

1-2-3: instalación simple en solo tres pasos

El exclusivo diseño de la caja facilita notablemente el montaje. Los pasos de instalación separados permiten que una sola persona instale incluso cajas grandes y pesadas: primero, cree dos puntos fijos (1-2). Cuelgue la caja en esos dos puntos. A continuación, perfore dos orificios más (3), inserte todos los tornillos y apriételos.

Planta de procesos con hielo

Verdaderos maestros de temperaturas extremas

El rango de temperatura extendido de -60 a +65 °C permite utilizar las cajas en entornos difíciles. En muchas aplicaciones, son una alternativa a las cajas de acero inoxidable, que son comunes para dichas temperaturas bajas.

Soluciones específicas desde una sola fuente

Además del servicio regional en terreno, los clientes se benefician de especialistas en productos en seis centros de ingeniería de soluciones (SEC) en todo el mundo, desde la preparación de cotizaciones e ingeniería hasta el diseño y la certificación de soluciones personalizadas de control y distribución.

Comuníquese con nosotros