Wählen Sie Ihr Land

Global

Eigensichere Barrieren des H-Systems

isolated_barriers_h-system_assembly_product_group_image_2800x800.webp

Das H-System besteht aus Trennbarrieren für Signale aus oder in explosionsgefährdete Bereiche mit galvanischer Trennung, die auf einem Termination Board montiert sind. Die Termination Boards werden im Schaltschrank auf einer 35-mm-Hutschiene montiert.

Durch Einstecken des Moduls wird die Signalschleife zwischen Feld- und Steuerungsseite geschlossen. Das H-System ist eine sehr effiziente Lösung für den Einsatz in mittelgroßen bis großen Anlagen in Kombination mit Prozessleitsystemen.

Das H-System bietet nützliche Vorteile:

    Keine teure und manuelle Einzelverdrahtung dank ortsfester Verdrahtung

    Schnelles und sicheres Anschließen an das Prozessleitsystem

    • Weniger Aufwand für Planung und Verdrahtung, Montage und Inbetriebnahme, Dokumentation
    • Hohe Verfügbarkeit durch Diagnosefunktion und Fehlerüberwachung in Modulen und Termination Boards

Portfolio