Wählen Sie Ihr Land

Global

FB Remote I/O

remote_io_FB_assembly_overview

Das FB-Remote-I/O-System für die Installation in Zone 1 ist ein modulares System zur Signalanpassung zwischen Feldgeräten in explosionsgefährdeten Bereichen und Leitsystemen in sicheren Bereichen. Mit dem Remote-I/O-System werden die Feldgerätesignale über ein einziges Feldbuskabel mit einem standardisierten Busprotokoll (PROFINET, PROFIBUS, Modbus und andere) an ein Prozessleitsystem übertragen.

Trotz der anspruchsvollen Aufgabe der Installation in Zone 1 bietet FB Remote I/O

  • eine kompakte Bauform
  • hohe Kanaldichte
  • gute Diagnosemöglichkeiten
  • weltweite Zulassungen

und vieles mehr.

Mit dem PROFINET-Gateway kann das FB-Remote-I/O-System über Ethernet-Netzwerke an IIoT-Anwendungen angebunden werden. Die meisten analogen Feldgeräte unterstützen HART, so dass HART zur Parametrierung und Diagnose im Leitsystem genutzt werden kann. Zu diesem Zweck verfügt das Remote-I/O-System mit HART-IP über eine Funktion zur Weiterleitung der HART-Daten von den Feldgeräten an das Leitsystem.

Die steckbaren E/A-Module können im laufenden Betrieb ohne Feuererlaubnisschein installiert werden. Ein breites Angebot an ein- und mehrkanaligen E/A-Modulen mit Feldsignalen in Ex ia/Ex ib-Schutzarten oder Ex e-Anschlusstechnik ermöglicht einen universelles Systemdesign.

Portfolio