Sensor-Aktor-Verteiler

Mit Sensor-Aktor-Verteilern von Pepperl+Fuchs führen Sie zwei Sensorsignale auf einem M12- oder M8-Anschluss zusammen und versorgen gleichzeitig beide Sensoren mit Spannung. Zusätzlich bieten wir Ihnen Busverteiler in T- und Y-Bauform an, mit denen sie Spannung, Signale oder auch Buskommunikation 1:1 verbinden.
Beide Ausführungen stellen eine kostengünstige und effiziente Lösung dar, um mit minimalem Verdrahtungsaufwand Sensorsignale, Spannungen oder Kommunikation zusammenführen, durchzuschleifen oder an die Steuerung weiterzuleiten.
Das verfügbare Portfolio zeichnet sich durch eine hohe Variabilität und Variantenvielfalt aus: Wählen Sie aus nahezu beliebig vielen Kombinationen an M8- und M12-Verteilern in unterschiedlichen Gehäusebauformen. Feste Ausführungen als T- oder Y-Stück stehen ebenso zur Verfügung wie flexible Varianten als Y-Leitung mit angegossenen Kabeln in variabler Länge. Sämtliche Bauformen der Sensor-Aktor-Verteiler können in unserem Kompetenzzentrum auf Wunsch in kundenspezifischer Ausführung gefertigt werden, wodurch eine weitere Anpassung auf individuelle Applikationsanforderungen möglich ist.
Das zentrale Befestigungsloch erlaubt eine ebenso komfortable wie zuverlässige Montage, während voll umspritzte, Schutzart IP68 entsprechende Gehäuse und hochwertige Rüttelsicherungen einen jederzeit sicheren Einsatz der Sensor-Aktor-Verteiler in Ihrer Anlage gewährleisten.
- Japanese
- English
- German
Anwendungsberichte | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Applikationsbericht - High-Speed-Codelesung in der Bekleidungslogistik | de | PDF | 778 KB | |
Applikationsbericht - Verringerter Verdrahtungsaufwand bei Mobilkränen | de | PDF | 306 KB |
Weitere Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht - Connectivity | de | PDF | 1 MB |