Seleccione su país

Visite el sitio web global

Divisores de sensores y actuadores

grupo de divisores de sensores y actuadores

Con los divisores de sensores y actuadores de Pepperl+Fuchs, puede montar dos señales de sensor en un conector M12 o M8, a la vez que suministra alimentación a ambos sensores. Además, le proporcionamos piezas en T o en Y para distribución uno a uno, de alimentación, señales y comunicación de bus. Ambas variantes ofrecen una solución rentable y eficaz, que le permite ensamblar, conectar y enviar señales de sensores, alimentación o comunicaciones con un mínimo esfuerzo de cableado.

La gama de productos se caracteriza por su gran versatilidad y amplia variedad: las opciones incluyen muchas combinaciones de conectores M8 y M12 con distintos diseños de carcasa. Se encuentran disponibles versiones con piezas fijasen T o en Y, así como conectores en Y flexibles con cables moldeados de longitudes variables. Si es necesario, nuestro centro de competencias puede producir todos los diseños conforme a las demandas específicas del cliente, lo que permite una mayor adaptación a sus necesidades de aplicación.

El orificio pasante centrado permite un montaje sencillo y confiable, mientras que la carcasa completamente sobremoldeada con protección IP68 y acoplamiento de alta calidad resistente a las vibraciones garantiza una aplicación segura de los divisores de sensores y actuadores dentro de la planta en todo momento.

Idioma
  • Japanese
  • English
  • German
Idioma
Informes de la aplicación
Idioma
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Descargar
Application Report - High-Speed Code Reading in the Garment Logistics
en
PDF
764 KB
Application Report - Simplified Wiring on Mobile Cranes
en
PDF
305 KB
Bibliografía adicional
Idioma
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Descargar
Product Overview - Connectivity
en
PDF
1 MB