Wählen Sie Ihr Land

Global

Laserprofilsensoren

Die SmartRunner-Technologie beruht auf dem bewährten Laserlichtschnitt-Verfahren, welches auf Basis des Triangulationsprinzips das exakte Erfassen von Höhenprofilen durch eine Laserlinie und eine Kamera erlaubt. Gerade in schwierigen Umweltbedingungen werden die Vorteile der Laserlichtschnitt-Technologie gegenüber typischen Vision-Sensoren deutlich. So wird selbst bei kontrastarmen Objekten, wie z. B. Metall auf Metall oder einfarbigen Kunststoffen, keine externe Beleuchtung benötigt. Auch unterschiedliche Oberflächen oder -farben sowie Fremdlicht haben keinen Einfluss auf das Messergebnis.


Die SmartRunner-Technologie bietet zudem folgende innovative Leistungsmerkmale:

  • Einzigartige Kombination von Höhenprofil- und 2-D-Bildausgabe in einem Sensor
  • Einfache Interpretation der Liniendaten durch Ausgabe von 2-D-Bildern
  • Einfache Diagnose durch die Auswertung von Fehlerbildern
  • Auf spezielle Anwendungen optimierte Sensoren für einfache Integration oder Rohdatengeräte für maximale Flexibilität
  • Zuverlässige, präzise Erfassung mittels Laserlichtschnitt-Technologie – unabhängig von Oberflächenbeschaffenheit und Farbe

Produktportfolio

SmartRunner Explorer für die Profilerfassung

Profilerfassung

Der SmartRunner Explorer liefert die innovative Kombination aus Höhenprofil- und 2-D-Bilddaten in einem Sensor. Dies ermöglicht die flexible Umsetzung vieler Erkennungs- und Vermessungsaufgaben. Die Ethernet TCP/IP-Schnittstelle und die zu Verfügung stehende DLL sowie die universellen Schnittstellen GenICam und ROS bieten eine komfortable Einbindung des Sensors in die Programmierumgebung.

SmartRunner Matcher for Profile Comparison

Profilvergleich

Der SmartRunner Matcher ist speziell auf den Abgleich von Höhenprofilen zugeschnitten und liefert einfache Lösungen für die Anwesenheits-, Vollständigkeits- und Positionserkennung. Durch sein großes Erfassungsfeld, das einfache Einlernen der Referenzkontur per Teach-In und den intuitiven Bedienungsassistenten lässt sich der Vision-Sensor schnell an veränderte Anwendungsanforderungen anpassen.

SmartRunner Detector zur Feldüberwachung

Feldüberwachung

Der SmartRunner Detector ist speziell für die hochpräzise Feldüberwachung optimiert und erkennt selbst kleinste Störobjekte. Mit dem Vision-Sensor sind Anwender in der Lage, empfindliche Maschinenteile optimal zu schützen und Prozessabläufe reibungslos zu gestalten. Dank seiner applikationsspezifischen Vorkonfiguration und Kalibrierung ab Werk gestaltet sich die Integration und Inbetriebnahme einfach und schnell.