Seleccione su país
Sensores de perfil láser

Basado en el método comprobado de sección de luz láser, la tecnología SmartRunner emplea una línea láser y una cámara para detectar con precisión los perfiles de altura mediante el principio de triangulación. Las ventajas del método de sección de luz láser sobre los sensores de visión típicos son especialmente claras en condiciones ambientales difíciles. No se requiere iluminación externa, incluso con objetos de bajo contraste, como metal sobre metal y plásticos de un solo color. Incluso en las diferentes superficies, los diferentes colores y la luz externa no influyen en el resultado de la medición.
La tecnología SmartRunner ofrece las siguientes funciones innovadoras
- Combinación única de perfil de altura y salida de imagen en 2D en un solo sensor
- Fácil interpretación de los datos de línea debido a la salida de imágenes en 2D
- Diagnóstico simple mediante el análisis de imágenes con errores
- Sensores optimizados para aplicaciones específicas para una fácil integración o dispositivos de datos sin procesar para una máxima flexibilidad
- Detección confiable y precisa mediante el método de sección de luz láser, independiente de la condición y el color de la superficie
Idioma
- German
- English
Folletos y resúmenes | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | en | PDF | 47 MB |
Bibliografía adicional | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Product Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner Technology | en | PDF | 3 MB |