Wählen Sie Ihr Land

Global

Zuverlässige Vorschub- und Teileauswurfkontrolle im Presswerk

Der Reflexionslichttaster OBT350 mit Hintergrundausblendung erkennt präzise Positionen und schützt zuverlässig vor Werkzeugkollisionen

Reflexionslichttaster OBT350 mit Hintergrundausblendung erkennt präzise Positionen und schützt zuverlässig vor Werkzeugkollisionen

Die Anwendung

In einem Folgeverbundwerkzeug mit neun Stationen werden Metallbügel für den Aufbau von Autoaufhängungen gefertigt. In der letzten Station erfolgt der Schnitt der fertigen Teile und deren pneumatischer Auswurf in einen Sammelbehälter.

Das Ziel

Die Lösung soll einerseits sicherstellen, dass das Metallband exakt an der vorgesehenen Position angehalten wird, und andererseits den erfolgreichen Teileauswurf detektieren. Ziel ist die Vermeidung fehlerhafter Schnitte und der Schutz vor teuren Werkzeugkollisionen.

 optoelektronischer Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

Die Lösung

Ein optoelektronischer Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung (OBT350-R100-2EP-IO-0,3M-V1) wird zur präzisen Positionserkennung außerhalb der Matrize eingesetzt. Zwei weitere baugleiche Sensoren überwachen den Teileauswurf, indem sie reflektierende Hintergrundstrukturen gezielt ausblenden. Die Multi-Pixel-Technologie (MPT) ermöglicht eine stabile Bewegungserkennung – auch bei schwierigen Oberflächenbedingungen wie Glanz, Farbe oder Vibration.

Technische Features

  • Optoelektronischer Triangulationssensor mit Multi-Pixel-Technologie
  • 256-Pixel-Array für präzise Bewegungserkennung
  • Sichtbarer Rotlichtfleck zur einfachen Ausrichtung
  • Erweiterter Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C
  • Schutzart IP69K für raue Industrieumgebungen
  • Kompakter Aufbau mit flexiblen Montagemöglichkeiten
  • IO-Link-Schnittstelle für Diagnose- und Parametrierung
Reflexionslichttaster in der Anwendung im Bereich Metallumformung

Die Vorteile

Die ursprünglich eingesetzte Laserlösung eines Wettbewerbers zeigte sich störanfällig gegenüber Schwingungen und Verbiegungen des Metallbands. Der eingesetzte OBT350-Sensor mit breitem 5 mm x 5 mm Lichtfleck liefert hingegen eine stabile und zuverlässige Erkennung – unabhängig von Metallreflexionen oder Farbschwankungen. Dank der präzisen Hintergrundausblendung erkennt der Sensor ausschließlich relevante Objekte im Zielbereich. So wird eine durchgängig sichere Vorschubkontrolle ebenso gewährleistet wie eine zuverlässige Detektion des Teileaustrags – ganz ohne Beeinträchtigung durch Umgebungsstörungen.

Auf einen Blick

  • Breiter Erfassungsbereich verhindert fehlerhafte Erkennung bei lockeren Toleranzen
  • Sichtbarer Rotlichtfleck erleichtert präzise Sensorjustierung
  • Gegentaktausgang kompatibel mit NPN-Eingängen der Pressensteuerung
  • Zuverlässige Teileauswurfkontrolle schützt vor Werkzeugschäden
  • Laserähnliche Präzision mit robuster Bewegungserkennung