Wählen Sie Ihr Land
IDM-Z1-x61-M-* Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 1/21
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Zugelassen für Zone 1 und 21 (ATEX und IECEx)
- Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien
- 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes
- Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten IDM-Z1-x61-M-*
Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 1/21 |
Funkentfernung (Freifeld) | max. 100 m | |
Typ | Scanfrequenz: 500 Hz (1D-Modelle), 60 Hz (2D-Modell) | |
Lichtart | LED, sichtbares Rotlicht (630/1310 nm) Fremdlichtfestigkeit 100.000 lx | |
Lesbare Codes | Barcode-Typen: Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (with addition), MSI/Plessey, UK/Plessey, IATA, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen, GS1 DataBar, Australian Post, China Post, Deutsche Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korean Post, Dutch KIX Post Typen von gestapelten Codes (je nach gewähltem Modell): PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Verbundstoff, Codablock F 2D-Codetypen (je nach gewähltem Modell): DataMatrix, QR, MicroQR, Aztec, Maxicode | |
Leseabstand | 20 ... 850 mm (1-D-Modell) 30 ... 400 mm (2-D-Modell) | |
Auflösung | ca. ≥ 0,76 mm (1D-Modelle) ca. ≥ 0,13 mm (2-D-Modell) | |
Betriebsdauer | bis zu 60.000 Scans mit vollständig aufgeladenem Akku |
Anzeigen | 2 x LED (Betriebszustand) Beeper/Summer (kann ausgeschaltet werden) |
Akkutyp | Lithium-Ionen 3,6 V, 1500 mAh | |
Stromaufnahme | 330 mA Standby: 80 ... 130 mA Spitze: 500 mA |
Schnittstellentyp | Bluetooth v4.0 EDR , Class 1 | |
Sendefrequenz | 2,4 ... 2,4835 GHz (ISM Band) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
Niederspannung | EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011 | ||||
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) (1-D-Modell) -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) (2-D-Modell) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schlagfestigkeit | 50 Falltests aus 2 m Höhe auf Beton |
Schutzart | IP65 | |
Masse | ca. 260 g | |
Abmessungen | 104 mm x 176 mm x 76 mm |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | IBExU18ATEX1050 IECEx IBE 18.0009 | ||||
| |||||
Richtlinienkonformität | |||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |