Wählen Sie Ihr Land
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten ICDM-RX/EN-DB9/RJ45-PM
Ethernet/IP 1-Port Schalttafeleinbau DB9 |
UL File Number | E185802 | |
MTBF | 48,4 a |
LED-Anzeige | siehe Handbuch |
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 5 ... 30 V DC |
Nennspannung | 24 V DC |
Schnittstellentyp | Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig) | |
Physikalisch | 1 x DB9 | |
Protokoll | Raw seriell | |
Unterstützte Baudraten | 300 Bit/s bis 230 Kbit/s |
Schnittstellentyp | Industrial Ethernet | |
Physikalisch | 1 x RJ45 | |
Protokoll | EtherNet/IP | |
Zusätzliche Protokolle | ARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO über TCP), SNMP (MIB-II), TCP/IP- & UDP-Socket-Services, Telnet, und TFTP, und unterstützt IP-Multicast-Datenübertragung | |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
RoHS | EN IEC 63000:2018 |
Elektrische Sicherheit | CSA C22.2 Nr. 60950 / CSA C22.2 Nr. 60950/UL60950 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4, EN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95 % | |
Einsatzhöhe | 0 ... 3048 m |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Anschluss | Stromversorgung: steckbare Schraubklemme Feldbus: 1 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 1 x DB9 | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 220 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Bauform | Schaltschrankmodul | ||||||||||
Befestigung | Schaltschrankeinbau |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.