Wählen Sie Ihr Land
EPV-6100-MP-* Druckwächter der Serie 6100
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Maximale Durchflussrate von 14.000 l/min
- Eigensicher bei Anschluss an die Steuereinheit der Serie 6100


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- PT
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten EPV-6100-MP-*
Druckwächter für Überdruckkapselungs-/Spülsystem der Serie 6100 |
Serie | Serie 6100 | |
System | Ex pxb Purge | |
Gefährliche Umgebung | Gas |
Anschluss | |||||||||||
|
Schutzgasversorgung | Reine Luft oder Inertgas | |
Sicherheitsdruck | 0,625 mbar (0,25 Zoll WS / 6,4 mm WS) | |
Gehäusedruck | 0 bis 50 mbar (0 bis 20,1" WS / 0 bis 510,5 mm WS) | |
Durchflussrate für Leckkompensation | abhängig von der Gehäusedichtung bei vollständig abgedichtetem Gehäuse | |
Öffnungsdruck | ca. 10 mbar (4,0" WS) ca. 25 mbar (10,0" WS) ca. 30 mbar (12,1" WS) ca. 40 mbar (16,1" WS) ca. 50 mbar (20,1" WS) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 %, nicht kondensierend | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 3 ... 150 Hz , alle Achsen | |
Schlagfestigkeit | 30g,1ms, alle Achsen |
Material | Edelstahl 316L (Gehäuse) | |
Montage | -schwerkraftabhängig -Luftauslass, Filterseite muss nach unten zeigen | |
Masse | 17 kg (37 lb) |
Zertifikat | CML 19 ATEX 1425X | ||||
| |||||
Richtlinienkonformität | |||||
|
IECEx-Zulassung | IECEx CML 19.0156X Ex db eb ib [ib Gb][pxb Gb] IIC T4 Gb |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. Sonstige Normen : EN 61010-1:2010 |