Wählen Sie Ihr Land
6100-MP-EX-* Steuereinheit für Motor-Überdruckkapselungs-Steuereinheit Ex pxb
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Zertifiziert für ATEX- und IECEx Zone 1
- Maximale Durchflussrate von 14.000 l/min
- Eigensicheres Bedienfeld für die Parametrierung und Überwachung des Systems
- Die Steuerung überwacht die Systemfunktion und steuert die Gehäusestromversorgung
- Hilfskontaktausgänge für Alarm oder Steuerung
- Mehrere Temperatureingänge für Überwachung und Steuerung
- Automatischer Druckausgleich für übermäßige Leckage vom Motor
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- PT
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten 6100-MP-EX-*
Steuereinheit für Motor-Überdruckkapselungs-/Spülsystem der Serie 6100 Ex pxb |
Betriebsart | manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch - programmierbar | |
Serie | Serie 6100 | |
System | Ex pxb Purge | |
Anzahl der Volumenaustausche | 4 bis 19 | |
Gefährliche Umgebung | Gas |
Bemessungsspannung | Ur | 100 ... 250 V AC, 50 bis 60 Hz / 0,2 A 20 ... 30 V DC / 0,6 A |
Anschluss | ||||||||
|
Eingangstyp | IS 1: Speziell für 6000-TEMP-01 (optional) IS 2: Speziell für 6100-MP-LPP Eingang 1: GLU, diskreter Eingang, eigensicher Eingang 2: GLU, diskreter Eingang, eigensicher Eingang 3: Speziell für EPV-6100-MP, Flusssignal Eingang 4: Spezieller Hochdruckschalter, Signal Maximaldruck (optional) |
Ausgang I | AUX 1 | ||||||||||
| |||||||||||
Ausgang II | AUX 2 | ||||||||||
| |||||||||||
Ausgang III | Gehäuse 1 und 2 | ||||||||||
|
LED-Anzeige | Sicherer Druck: Blau - Sicherer Druck ist erreicht Gehäusestromversorgung: Grün - eingeschaltet; Rot - ausgeschaltet Rapid Exchange: Blau - Spülvorgang läuft System-Bypass: Gelb - Bypass ist aktiviert Alarm und Fehler: Rot (blinkt) - Alarmmeldung von einem der Eingänge; Rot (leuchtet dauerhaft) - Fehler |
Schutzgasversorgung | geregelte und gefilterte Luft oder Inertgas | |
Druckbedingung | geregelte Seite: 1,4 ... 8,3 bar [20 ... 120 psig) nicht geregelte Seite: 4,1 bis 8,3 bar (65 bis 120 psig) | |
Sicherheitsdruck | 0,62 mbar [0,25 Zoll WS / 6,4 mm WS minimal für 6100-MP-LPP-* | |
Durchfluss- und Druckrate | 2.000 l/min ... 14.000 l/min siehe EPV-6100-Datenblatt für Durchflussratenstufen | |
Ventildurchfluss | Druckhaltungsventil: manueller Absperrschieber Spülventil: Vorsteuer-Schrägsitzventil Vorsteuerventil: eigensicheres Magnetventil |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) Standardversion -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Niedrigtemperaturvariante, Variante ohne Regler | |
Lagertemperatur | 0 ... 80 °C (32 ... 176 °F) Standardversion -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) Niedrigtemperaturvariante, Variante ohne Regler | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 %, nicht kondensierend | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 10 ... 150 Hz , alle Achsen | |
Schlagfestigkeit | 15 g, 11 ms, alle Achsen |
Anschlussart | Klemmen | ||||||||||
Aderquerschnitt | siehe Handbuch | ||||||||||
Schutzart | IP66 | ||||||||||
Kabeleingang | 3 x M16-Bohrungen, Stecker, die im Lieferumfang enthalten sind, sind nicht für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen 4 x M20-Bohrungen, Stecker, die im Lieferumfang enthalten sind, sind nicht für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen | ||||||||||
Material | Einlass und Auslass: 1 1/4" NPTF, Edelstahl 316 Interne Rohrleitungen: Kupfer Schottverschraubungen: Edelstahl 316 (Variante ohne Regler) Absperrventil: Bronze, Grafoil-Dichtungen Spülventil: Edelstahl 316, PTFE-Dichtungen Magnetventil: Messing Gehäuse: Edelstahl 316L Regler: Zink (Standardtemperatur); Aluminium (Niedrigtemperatur); n. z. (ohne Regler) Filter (Pneumatik): Aluminium Schläuche (Pneumatik): Nylon Armaturen (Pneumatik): vernickeltes Messing | ||||||||||
Masse | 47,2 kg (104 lb) | ||||||||||
Abmessungen | 897 mm x 583 mm x 216 mm (35,3 Zoll x 23,0 Zoll x 8,5 Zoll) | ||||||||||
|
Zertifikat | CML 19 ATEX 1425X | ||||
| |||||
Richtlinienkonformität | |||||
|
IECEx-Zulassung | IECEx CML 19.0156X Ex db eb ib [ib Gb][pxb Gb] IIC T4 Gb |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. Sonstige Normen : EN 61010-1:2010 |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.