Wählen Sie Ihr Land

Global

PCV000001M-AA20-000082 Codeband

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Selbstklebende Montage
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Hohe mechanische Beständigkeit

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PCV000001M-AA20-000082

DataMatrix-Codeband
Startposition82 m
Länge1 m
Breite25 mm (2-reihige Ausführung)
Außendurchmessermax. 180 mm
(bei max. Codebandlänge von 100 m)
Innendurchmesser76 mm ( Rollenkern )
Betriebstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Montagetemperatur10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
WitterungsbeständigkeitUV-Strahlung
Feuchtigkeit
Salzsprühnebel (150 h / 5%)
Chemische BeständigkeitÖle
Fette
Kraftstoffe
aliphatische Lösungsmittel
schwache Säuren
Materialstärke150 µm
MaterialPolyester-Laminat
OberflächePolyester , matt
Masse6,3 g / m
Reißfestigkeit≥ 150 N
Fertigungstoleranz± 1 mm/m
LagerungMaximal 2 Jahre unter üblichen Lagerbedingungen.
KleberKleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
KlebkraftDurchschnittswerte (FTM2)
Aluminium : 24 N / 25 mm
Edelstahl (rostfrei) : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
HinweisMax. Codebandlänge 100 m pro Rolle