Wählen Sie Ihr Land

Global

PS1000-A6-24.20.R Stromversorgung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weitbereichseingang 100 V AC bis 240 V AC
  • Ausgang 24 V DC, 20 A, 480 W, 1-phasig
  • Gehäusebreite 48 mm
  • Integrierter Entkopplungs-Mosfet für 1+1- und N+1-Redundanz
  • Wirkungsgrad bis zu 95,2 %
  • Minimaler Einschaltstromstoß
  • Relaiskontakt DC OK
  • Stromaufteilung für Parallelbetrieb
  • Geeignet für die Montage in Zone 2/Div. 2

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten PS1000-A6-24.20.R

Wirkungsgrad93,8 % bei 120 V AC
95,2 % bei 230 V AC
Verlustleistung31,7 W bei 120 V AC
24,2 W bei 230 V AC
Spannungsbereich100 ... 240 V AC (-15 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %)
110 ... 150 V DC (±20 %)
Strom4,28 A bei 120 V AC
2,25 A bei 230 V AC
4,64 A bei 110 V DC
für geringere Ausgangsströme siehe technische Information
Einschaltstrom10 A Spitze bei 120 V AC, temperaturunabhängig
4,5 A Spitze bei 230 V AC, temperaturunabhängig
Leistungsfaktor0,99 bei 120 V AC
0,98 bei 230 V AC
BemessungsspannungUr24 V DC
Spannungsbereich23,8 ... 25,2 V DC
Werkseinstellung: 24,1 V
BemessungsstromIr20 A
Strom24 A bei Umgebungstemperatur < 45 °C (113 °F)
20 A bei Umgebungstemperatur 60 °C (140 °F)
15 A bei Umgebungstemperatur 70 °C (158 °F)
lineare Leistungsreduktion siehe technische Information
Leistung480 W
Welligkeitmax. 100 mV pp
Überbrückungszeit32 ms bei 120 V AC
32 ms bei 230 V AC
ÜberlastverhaltenDauerstrom : Ausgangsspannung > 13 V DC
aussetzender Strom : Ausgangsspannung < 13 V DC
Kurzschlussstromtyp. 29 A , Scheitelwert des aussetzenden Stroms für typ. 2 s
Spannungsbegrenzungtyp. 30,5 V DC
max. 32 V DC
AnschlussKlemmen 13, 14
AusgangsartRelaiskontakt DC OK
- Kontakt ist geschlossen, wenn die Ausgangsspannung > 90 % der eingestellten Ausgangsspannung beträgt
Kontaktbelastungmax. 60 V DC/0,3 A ; 30 V DC/1 A ; 30 V AC/0,5 A ohmsche Last
min. 1 mA bei 5 V DC
Eingang/AusgangSELV/PELV
AnzeigeelementeLED grün: Status DC OK
- LED leuchtet, wenn die Ausgangsspannung > 90 % der eingestellten Ausgangsspannung beträgt
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUIEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4 , IEC/EN 61000-3-2 ,
IEC/EN 61000-3-3
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000:2019
SchutzartEN 60529
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , siehe technische Information
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 %, nicht kondensierend
Schockfestigkeit20 g , 11 ms oder 30 g , 6 ms
Vibrationsfestigkeit2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
KorrosionsbeständigkeitIEC 60068-2-60, Method 4
ISA-71.04, Schweregrad G3
GehäusematerialAluminiumlegierung , verzinkter Stahl
SchutzartIP20
Anschluss
EingangStecker mit Schraubklemmen
Leitungsquerschnitt: max. 4 mm2 (AWG 20-12)
Leitungsdurchmesser: max. 2,4 mm, inklusive Aderendhülsen
Abisolierlänge: 7 mm
Anzugsdrehmoment: max. 0,5 Nm
AusgangStecker mit Schraubklemmen
Leitungsquerschnitt: max. 6 mm2 (AWG 24-10)
Leitungsdurchmesser: max. 3,2 mm, inklusive Aderendhülsen
Abisolierlänge: 12 mm
Anzugsdrehmoment: max. 0,6 Nm
RelaiskontaktausgangStecker mit Schraubklemmen
Leitungsquerschnitt: max. 1,5 mm2 (AWG 26-14)
Leitungsdurchmesser: max. 1,8 mm, inklusive Aderendhülsen
Abisolierlänge: 6 mm
Anzugsdrehmoment: max. 0,8 Nm
Masseca. 850 g  
Abmessungen48 x 124 x 127 mm (B x H x T) , ohne Stecker und ohne Hutschiene
Höhe124 mm
Breite48 mm
Tiefe127 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 17 ATEX 1 089 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec nC II T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-15:2010
UL-ZulassungE350173 , E223176
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 20.0056X
IECEx-KennzeichnungEx ec nC IIC T4 Gc
NormenIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-7:2015 , IEC 60079-15:2010
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.