Wählen Sie Ihr Land

Global

ICDM-RX/EN-4DB9/2RJ45-DIN EtherNet/IP + Gateway

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • DIN-Hutschienenmontage und serieller DB9-Steckverbinder
  • EtherNet/IP zu seriellen und Ethernet TCP/IP Raw/ASCII-Geräten.
  • RS-232/422/485 per Software auswählbare Schnittstellen
  • Webbasierte Konfiguration
  • NEMA TS2 zertifiziert

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
EtherNet/IP™ interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICDM-RX/EN-4DB9/2RJ45-DIN

EtherNet/IP-Gateway 4-Port DIN-Hutschiene DB9
UL File NumberE360395
MTBF42,3 a
LED-Anzeigesiehe Handbuch
BemessungsbetriebsspannungUe5 ... 30 V DC
Nennspannung24 V DC
SchnittstellentypPer Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig)
Physikalisch4 x DB9
ProtokollRaw seriell
Unterstützte Baudraten300 Bit/s bis 230 Kbit/s
SchnittstellentypIndustrial Ethernet
Physikalisch2 x RJ45
ProtokollEtherNet/IP
Zusätzliche ProtokolleARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO über TCP), SNMP (MIB-II), TCP/IP- & UDP-Socket-Services, Telnet, und TFTP, und unterstützt IP-Multicast-Datenübertragung
Übertragungsrate10/100 MBit/s
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 610006-4:2007 , EN 610006-4/A1:2011
RoHSEN IEC 63000:2018
SchutzartNEMA TS2
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 61010-1-12 / CSA C22.2 Nr. 61010-1-201
UL 61010-1 / UL 61010-1-201
StöraussendungEN 61000-6-4, EN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
StörfestigkeitEN 61000-6-2
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
SchutzartIP20
AnschlussStromversorgung: Schraubklemmen
Feldbus: 2 x RJ45
Ein-/Ausgänge: 4 x DB9
Material
GehäusePolyamid, UL94V-0
Masse204 g
Abmessungen
Höhe99,1 mm
Breite45,7 mm
Länge116,8 mm
BauformSchaltschrankmodul
BefestigungHutschiene