Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS-ECG410 WCS-Interfacemodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Bis zu 4 Leseköpfe anschließbar
  • DIN-Hutschienenmontage
  • Integrierter Switch
  • EtherCAT-Schnittstelle
  • Messlänge max. 629 m
  • Messlänge max. 629m

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS-ECG410

WCS-Interfacemodul mit EtherCAT-Schnittstelle
EinbauHutschienenmontage
MTTFd180 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC  
LeistungsaufnahmeP0≤ 3,6 W (ohne Leseköpfe)
Anschluss fürSteuerung
SchnittstellentypEthernet; 100 BASE-TX
ProtokollEtherCAT®
Übertragungsrate100 MBit/s  
DatenausgabeBinär-Code
Anschluss fürSteuerung
SchnittstellentypEthernet; 100 BASE-TX
ProtokollEtherCAT®
Übertragungsrate100 MBit/s
DatenausgabeBinär-Code
Anschluss fürWCS-Leseköpfe
Anschließbare LeseköpfeWCS...-LS121 , WCS...-LS221 , WCS3B-LS1/2**ES mit Option ES (Extended Protokoll bis 628 m)
SchnittstellentypRS-485
Protokollhalbduplex
Übertragungsrate62,5 kBit/s
RS485-Abschlusswiderstandschaltbar
Updatezyklus, Lesekopf1 ms / 10 ms (bei extended WCS-Lesekopf)
StöraussendungEN 55011, cl. A: 2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) , keine Betauung
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 80 %
AnschlussartSchnittstelle 1 & 2: RJ-45-Buchse, 8-polig
Schnittstelle 3: Klemmanschluss ≤ 2,5 mm2
Schnittstelle 4: Klemmanschluss, 2-polig
SchutzartIP20
MaterialKunststoff
Einbaulagebeliebig
Masseca. 130 g
Abmessungen
Höhe111 mm
Breite23 mm
Tiefe115 mm