Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-2E2A-CB10-SJ/E2J-FL AS-Interface Sicherheitsmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschluss von kontaktbehafteten Sicherheitsschaltern, z. B. NOT-HALT-Taster
  • Anwendungen bis Kat. 4, PLe / SIL3
  • Modulare Safety-Lösung
  • Ultra-kompaktes Gehäuse
Interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-2E2A-CB10-SJ/E2J-FL

CB10-Sicherheitsmodul, 2 sicherheitsgerichtete Eingänge und 2 konventionelle Elektronikausgänge
Teilnehmer-TypSafety-Slave
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
UL File NumberE223772
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface (PELV)
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA (ohne Ein-/Ausgänge)/max. 160 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Bemessungsisolationsspannung32 V
Pulsspannungsfestigkeit0,8 kV
Anzahl/Typ2 sicherheitsgerichtete Eingänge für mechanische Kontakte, querschlussüberwacht:
2 einkanalige Kontakte: bis Kategorie 2/PLc nach ISO 13849-1 oder SIL 1 nach IEC 62061
1 zweikanaliger Kontakt: bis Kategorie 4/PLe nach ISO 13849-1 oder SIL 3 nach IEC 62061
Versorgungaus AS-Interface
Spannung20 ... 30 V DC gepulst
StromEingangsstrom begrenzt ≤ 15 mA,
kurzschlussfest
Anzahl/Typ2 konventionelle Elektronikausgänge, PNP , überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus AS-Interface
Spannung(UASI - 7,0 V) ≤ UOUT ≤ UASI
Strom≤ 100 mA pro Ausgang, ≤ 100 mA gesamt
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUIEC 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 EN 61326-1:2013
Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EGEN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
Elektrische SicherheitIEC 61140:2009
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitIEC 62026-2:2013 EN 61326-3-1:2017 EN 61000-6-2:2005
Funktionale SicherheitEN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
ProfilS-7.B
IO-Code7
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-Code0
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 dyn. Sicherheitscode 1 OUT 1
D1 dyn. Sicherheitscode 1 OUT 2
D2 dyn. Sicherheitscode 2 -
D3 dyn. Sicherheitscode 2 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
UL-ZulassungDie Schutzklasse IP20 ist nicht in der UL-Zulassung enthalten. Die Schutzklasse wird von Pepperl+Fuchs getestet.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 5000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 2000 Hz, 10 Zyklen
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20 nach EN 60529
Anschluss200 mm, PVC-Kabel 0,5 mm2
Material
Kontakteoffenes Leiterende mit Aderendhülsen
GehäusePolyamid-Schmelzklebstoff
Masse31 g
Abmessungen
Höhe10,1 mm
Breite36 mm
Länge39,5 mm
HinweisDieses Gerät ist wartungsfrei. Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht angegeben ist, kann der Schutz des Geräts beeinträchtigt sein.