Wählen Sie Ihr Land

Global

DIS.P.040.6P.1NO.1NC.GR Lasttrennschalter Ex e 40 A 6-polig, GFP-Gehäuse

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lasttrennschalter, 2 Positionen, linke Stellung AUS - 6x Schließer
  • Beschriftung '0 - I'
  • Hilfskontakte - 1x Schließer / 1x Öffner
  • Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Unterseite Kabelverschraubungen Polyamid, 4x M32 1x M20
  • Ex-db eb und Ex-tb-zertifiziert
  • Abschließbarer Schalter
  • Gehäuseschutzart: IP 65

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DIS.P.040.6P.1NO.1NC.GR

Betriebsspannung690 V max.
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit6 kV
Bemessungsfrequenz50/60 Hz
Kurzschlussstrombegrenzungempfohlen: 63 A, gG
Betriebsstrom40 A max.
Klemmenkapazität
Hauptklemmen-Kapazität2x 6 ... 10 mm2
Hauptklemmen-Anzugsdrehmoment3,5 Nm
Erdungsklemmen-Kapazität2x 6 ... 10 mm2
Erdungsklemmen-Anzugsdrehmoment3,5 Nm
Bemessungsisolationsspannung800 V
FunktionLasttrennschalter
Farbeschwarz
Kontaktkonfiguration6x Schließer
Schalterkonfiguration2 Positionen, linke Stellung AUS
GebrauchskategorieAC23: 690 V AC - 32 A / 500 V AC - 40 A / 400 V AC - 40 A
AC3: 690 V AC - 32 A / 500 V AC - 40 A / 400 V AC - 40 A
Anzahl Pole6
Hilfskontakte1x Schließer nacheilend, beim Öffnen voreilend / 1x Öffner
Hilfskontakte GebrauchskategorieAC11: 500 V AC - 20 A
Schalterfunktionverrastend - verrastend
Abschließbarin 'OFF'-Position dreifach abschließbar
Beschriftung0 - I
GehäusereiheGR
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM6-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl4
Anzugsdrehmoment3,5 Nm
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP65
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl1
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS1.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
M32 Anzahl4
M32 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M32 TypCG.PEDS1.M32L.*
M32 Klemmbereich14 ... 24 mm
Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite B
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Masse9 kg
Abmessungen
Höhe (A)359 mm
Breite (B)359 mm
Tiefe (C)241,5 mm
Außenmaß mit Bedienelement (C1)291,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)306 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)336 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)18 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Kabelverschraubungen
Befestigung4 Schrauben
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) @ T4
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 2550X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.