Wählen Sie Ihr Land
SK-PC-Z1D1-UU1-10-HS USB-Barriere für Eigensicherheit
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Für die Installation in Zone 2-Umgebungen, zur Versorgung von Tastaturen in Zone 1/21
- 2 USB-Kanäle
- Datenraten bis zu 480 Mbit/s
- Max. Kabellänge 10 m (5 m vor Gerät, 5 m nach Gerät)
- Stromversorgung über USB, kein separater Stromanschluss erforderlich
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN