Wählen Sie Ihr Land

Global

ICA-16DIO-G60AL-IO I/O-Hub

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Metallgehäuse
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • 16 digitale Ein-/Ausgänge frei konfigurierbar
  • Logikpegel pro Port konfiguierbar
  • Filterzeit pro Port konfigurierbar
  • Impulsverlängerung pro Port konfigurierbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICA-16DIO-G60AL-IO

I/O-Hub mit IO-Link-Schnittstelle für 16 digitale Eingänge/Ausgänge
UL File NumberE223772
MTTFd2111 a
LED UAUX grün: Aktuator Versorgungsspannung OK
rot: Aktuator Versorgungsspannung < 18 V
LED IO-Linkgrün: Modul eingeschaltet, keine Kommunikation
grün blinkend: Kommunikation OK
rot: Überlast Signalleitung
LED Aorange: Statusanzeige Kanal A
rot: Peripheriefehler
LED Bweiß: Statusanzeige Kanal B
rot: Peripheriefehler
LED USgrün: System/Sensor Versorgungsspannung OK
rot: System/Sensor Versorgungsspannung < 18 V
rot blinkend: Sensor Versorgungsspannung Überlast
BemessungsbetriebsspannungUe18 ... 30 V
Nennspannung24 V DC
Nennstrom16 A
Stromaufnahmetyp. 80 mA
Strombelastbarkeitmax. 16 A pro Modul (für UL-Anwendungen max. 9 A)
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Geräte-ID0x0F0203 (983555)
ÜbertragungsrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit2 ms
ProzessdatenbreiteEingang 4 Byte
Ausgang 4 Byte
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypA
Anzahl/Typ16 digitale Ein-/Ausgänge, frei konfigurierbar
Eingänge: 2-, 3-, 4-Draht PNP, DC, Versorgung aus US
Ausgänge: 2-Draht PNP, DC, Versorgung aus UL
keine galvanische Trennung zwischen US und UL
kurzschlussfest
Sensorversorgungmax. 500 mA pro Port (X1 - X8)
AusgangsstromIemax. 2 A pro Kanal (X1 - X8) / 4 A pro Port
max. 9 A pro Modul
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardTyp 1 gem. IEC 61131-2
StöraussendungEN 61000-6-2:2005
StörfestigkeitEN 61000-6-4:2007+A1:2011
SchockfestigkeitEN 61131-2:2004
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
Schock- und Stoßfestigkeit50 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit15 g / 5 ... 500 Hz
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP65 / IP67 / IP69K
AnschlussStromversorgung M12, L-kodiert
IO-Link M12, A-kodiert
Ein-/Ausgänge M12, A-kodiert
Material
KontakteCuSn, vergoldet
CuNi, vergoldet
GehäuseZink-Druckguss
KunststoffteilePA
DichtungFKM
Masse400 g
Abmessungen
Höhe200 mm
Breite59,6 mm
Länge21 mm
BauformFeldgehäuse

Verwandte Newsartikel und Anwendungen

Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.