Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-2E2A-KE1P-S/E2 AS-Interface-Sicherheitsmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zwei sichere Eingänge für mechanische Kontakte wie NOT-HALT-Taster
  • Gehäuse mit abziehbaren Klemmen
  • Kommunikationsüberwachung
  • Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Versorgung der Eingänge aus dem Modul
  • Funktionsanzeige für Bus, ext. Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
  • Überwachung von Ausgangsüberlasten
  • Interne Verknüpfung der Ein- und Ausgänge über Parameterbit schaltbar
  • Adressierbuchse

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-2E2A-KE1P-S/E2

KE1-Sicherheitsmodul für den Schaltschrank, 2 sicherheitsgerichtete Eingänge und 2 konventionelle Elektronikausgänge
Teilnehmer-TypSafety-Slave
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
UL File NumberE223772
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
MTTFd200 a
PFHd0
PFD0
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Ausgangsversorgung
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX20 ... 30 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 70 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie II, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ2 sicherheitsgerichtete Eingänge für mechanische Kontakte, querschlussüberwacht:
2 einkanalige Kontakte: bis Kategorie 2/PL c nach ISO 13849-1 oder
1 zweikanaliger Kontakt: bis Kategorie 4/PL e nach ISO 13849-1
Kabellänge darf 300 m pro Eingang nicht überschreiten.
Versorgungaus AS-Interface
Spannung20 ... 30 V DC gepulst
StrombelastbarkeitEingangsstrom begrenzt ≤ 15 mA,
überlast- und kurzschlussfest
Anzahl/Typ2 konventionelle Elektronikausgänge, PNP
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
Strom0,5 A pro Ausgang
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61496-1:2004
IsolationskoordinationEN 50178:1998
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-5:2005 1 kV asymmetrisch, Kriterium B, EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
Elektrische SicherheitEN 50178:1998 IEC 60204-1:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Funktionale SicherheitEN ISO 13849-1:2015 bis PL e, IEC 61508:2010 und IEC 62061:2005/A2:2015 bis SIL 3
NormenNFPA 79:2002
ProfilS-7.B
IO-Code7
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-Code0
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 dyn. Sicherheitscode 1 OUT 1
D1 dyn. Sicherheitscode 1 OUT 2
D2 dyn. Sicherheitscode 2 -
D3 dyn. Sicherheitscode 2 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0Ausgangsverknüpfung:
P0 = 1 (Grundeinstellung): die Ausgänge werden über AS-Interface gesteuert.
P0 = 0: die Ausgänge werden über AS-Interface oder die Eingänge gesteuert. Bei Öffnen des Kontakts eines Eingangs wird der korrespondierende Ausgang aktiviert.
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Federzugklemmen
Leiterquerschnitt 0,25 ... 2,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse80 g
Abmessungen
Höhe99,6 mm
Breite22,5 mm
Länge48,5 mm
BefestigungHutschiene
Anzugsmoment der Klemmschrauben0,5 ... 0,6 Nm