Wählen Sie Ihr Land
HiC2025A SMART-Transmitterspeisegerät
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
- Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen
- Ausgang für 4 mA ... 20 mA oder 1 V ... 5 V
- Geringe Verlustleistung
- Reduzierte eigensichere Parameter
- Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten HiC2025A
Signaltyp | Analogeingang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
Anschluss | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Bemessungsstrom | Ir | ≤ 45 mA bei 24 V und 20 mA Ausgang Betriebsart Quelle |
Verlustleistung | ≤ 800 mW | |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,1 W |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | SL2: 5a(+), 1b(-); 5a(+), 5b(-) | |
Eingangssignal | 4 ... 20 mA begrenzt auf ca. 26 mA | |
Spannungsfall | ca. 5 V an SL2: 5a(+), 1b(-) | |
Verfügbare Spannung | ≥ 14,7 V bei 20 mA ≥ 18 V bei 4 mA an SL2: 5a(+), 5b(-) |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Last | 0 ... 350 Ω (Betriebsart Quelle) | |
Ausgangssignal | Betriebsart Quelle: 4 ... 20 mA oder 1 ... 5 V (interner Widerstand: 250 Ω, 0,1 %) Betriebsart Senke: 4 ... 20 mA, Betriebsspannung 10 ... 30 V Bei zusätzlichen internen und externen Lasten muss der Spannungsfall beachtet werden, z. B. 250 Ω x 20 mA = 5 V. | |
Welligkeit | 20 mV rms |
Abweichung | bei 20 °C (68 °F) < 0,1 % des Gesamtbereichs, inkl. Nichtlinearität und Hysterese (Betriebsart Quelle und Senke 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese (Betriebsart Quelle 1 ... 5 V) | ||||
| |||||
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
Einschwingzeit | ≤ 50 ms | ||||
Anstiegs-/Abfallzeit | ≤ 10 ms |
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Ausgang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff |
Anzeigeelemente | LED | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Werkseinstellung | Ausgang: Stromquelle | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Masse | ca. 100 g | ||||||||||
Abmessungen | 12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T) | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf Termination Board | ||||||||||
Codierung | Pin 2 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 06 ATEX 017 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Versorgung | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Betriebsmittel | SL2: 5a(+), 5b(-) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Betriebsmittel | SL2: 5a(+), 1b(-) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Zertifikat | CESI 19 ATEX 027 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||||||||
|
FM-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.