Wählen Sie Ihr Land
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten OBD1400-R201-2EP-IO-V1
Reflexionslichttaster, energetisch |
Tastbereich | 2 ... 1400 mm | |
Tastbereich min. | 100 ... 200 mm | |
Tastbereich max. | 2 ... 1400 mm | |
Einstellbereich | 200 ... 1400 mm | |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
LED-Risikogruppenkennzeichnung | freie Gruppe | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 50 mm im Abstand von 1400 mm | |
Öffnungswinkel | 2 ° | |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 60000 Lux |
MTTFd | 724 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Betriebsanzeige | LED grün: statisch an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus | |
Funktionsanzeige | LED gelb: statisch an - Objekt erkannt statisch aus - Objekt nicht erkannt | |
Bedienelemente | Hell-/Dunkelumschalter | |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller |
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | I0 | < 18 mA bei 24 V Betriebsspannung |
Schutzklasse | III |
Schnittstellentyp | IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ) | |
IO-Link-Version | 1.1 | |
Geräteprofil | Identification and Diagnosis Smart Sensor Typ 2.4 | |
Geräte-ID | 0x111111 (1118481) | |
Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Min. Zykluszeit | 2,3 ms | |
Prozessdatenbreite | Prozessdaten Eingang 1 Bit Prozessdaten Ausgang 2 Bit | |
"SIO Mode"-Unterstützung | ja | |
Kompatibler Masterport-Typ | A |
Schaltungsart | Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / hellschaltend, PNP Öffner / dunkelschaltend, IO-Link /Q - Pin2: NPN Öffner / dunkelschaltend, PNP Schließer / hellschaltend | |
Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA , ohmsche Last | |
Gebrauchskategorie | DC-12 und DC-13 | |
Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V DC |
Schaltfrequenz | f | 1000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Kommunikationsschnittstelle | IEC 61131-9 | |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Schutzart | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, 90° drehbar | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | ca. 47 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|