Wählen Sie Ihr Land

Global

DPU1200-J2-22F* Display-Einheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen
  • Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen
  • Einfache Reinigung dank optimiertem Design
  • Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologie
  • Optional integriertes RFID-Lesegerät

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DPU1200-J2-22F*

Display-Einheit
Leistungsaufnahmedurchschnittlich: 22 W
bei maximaler Helligkeit: max. 27 W
Display
TypLC-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung optisch gebonded
Bildschirmgröße54,61 cm (21,5 Zoll)
Auflösung1920x1080 (Full HD) , Bildformat 16:9
Farbtiefe16,7 Mio.
Kontrastverhältnis5000 (typisch)
Helligkeit300 cd/m2
Betrachtungswinkel175° in alle Richtungen
LebensdauerHintergrundbeleuchtung: 50000 h typische Halbwertszeit , bei 20 °C (68 °F)
Eingabemedien
Touchscreenoptional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich (optional)
SchnittstellentypSchnittstelle v1.0 von Pepperl+Fuchs für Computer von Pepperl+Fuchs
Bluetooth v4.0 , Kommunikationsentfernung bis 30 m im Gelände (optional) , Übertragungsleistung : +8 dBm
Sendefrequenz2,402 ... 2,48 GHz
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Nur Produkte ohne Bluetooth®/RFID
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 61326-1:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-17 V3. 2.0:2017
Nur für Produkte mit Bluetooth®
 
EN 61326-1:2013
EN 301489-1 V2.2.3:2019
EN 301489-3 V2. 3.2:2023
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN 61010-1:2010
EN 62479 :2010
EN 62311:2008
Nur Produkte mit RFID
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Betriebstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) (Normalbetrieb)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (nach 1 Stunde Betrieb)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, gemäß EN 60068-2-78
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
SchutzartIP66 ( wenn montiert an TCU oder PCU von Pepperl+Fuchs )
Material
OberflächeFront: Glas (optional mit Edelstahlfrontrahmen)
Rückseite: Aluminium, pulverbeschichtet
Masseca. 11 kg
Abmessungen624 mm x 458 mm x 35 mm
Durchbruchmaße583 mm x 417 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 16 ATEX E 081 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
[exsign] II 3D Ex tc IIIC T80 °C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
EN 60079-31:2014
IECEx-ZulassungIECEx BVS 16.0061X
Zugelassen fürEx ec IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T80 °C Dc
NormenIEC 60079-0:2017, Ed. 7.0
IEC 60079-7:2017, Ed. 5.1
IEC 60079-31:2013, Ed. 2.0