Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD0-SD3-Ex1.1245 Ventilsteuerbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Strombegrenzung 45 mA bei 12 V DC
  • Immun gegen Testpulse
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KCD0-SD3-Ex1.1245

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Systematische Eignung (SC)SC 3
BemessungsspannungUrschleifengespeist
Verlustleistung< 1,3 W
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 5+, 6-
Prüfimpulslängemax. 2 ms von DO-Karte
Signalpegel1-Signal: 19 ... 30 V DC
0-Signal: 0 ... 5 V DC
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
BemessungsstromIr0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte)
1-Signal: ≥ 36 mA (minimaler Laststrom DO-Karte)
Einschaltstrom≤ 200 mA nach 100 µs
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-
InnenwiderstandRica. 240 Ω
StromIetyp. 45 mA
SpannungUe≥ 12 V
StrombegrenzungImax45 mA
LeerlaufspannungUstyp. 24,6 V
Schaltfrequenzfmax. 10 Hz
Anzugs-/Abfallverzögerung28 ms / 10 ms
Ausgang/übrige KreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2013
Schutz gegen elektrischen SchlagEN 61010-1:2010
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen12,5 x 119 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Höhe119 mm
Breite12,5 mm
Tiefe114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungEXA 17 ATEX 0002 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
AusgangEx ia
SpannungUo26 V
StromIo110 mA
LeistungPo715 mW
Eingang
Sicherheitst. MaximalspannungUm60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0448 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EXA 17.0001X
IECEx-KennzeichnungEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.