Wählen Sie Ihr Land

Global

R8D0-MIO-EX12.FF.2 Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für diskrete Eingänge und Ausgänge
  • Montage in Zone 1/Div. 1, eigensicher
  • Sensoren in Zone 0/Div. 1
  • Verbindung zum Feldbus nach FISCO oder Entity
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1
  • Integration in PLS durch Gerätebeschreibung und Funktionsbausteine
  • Überwacht Sensorzustand
  • Abziehbare Klemmen
  • Power, Com, Diagnose und Error LEDs
  • Prüfabgriffe zur einfachen Fehlersuche

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten R8D0-MIO-EX12.FF.2

Multi-Input/Output für binäre Signale, Modul für Hutschienenmontage
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 1
FeldbustypFOUNDATION Fieldbus
Physical Layer-ProfilProfil-Typ 511 (FISCO), Profil-Typ 111 (Entity)
ITK-Version6.1.1
ImplementierungResource-Block 1x RS
Function-Block 4x DO, 12x DI, 1x AI, 2x MDI, 1x MDO
Transducer-Block 4x TB
FDE (Fault Disconnect Equipment)6,7 mA
Polaritätnicht polaritätsensitiv
BemessungsspannungUN9 ... 32 V
BemessungsstromINmax. 23 mA
LED PWRgrün: an, Busspannung vorhanden
LED COM ERRrot dauerleuchtend: Hardwarefehler; rot blinkend: keine Busaktivität oder Busfehler; aus: kein Fehler
LED CHANNEL ERRORrot blinkend: Leitungsbruch/Kurzschluss; aus: kein Fehler
DIP-SchalterAdresseinstellung , Schreibschutz , Simulation
Anzahl der Eingänge1
EingangstypFrequenz-Eingang / Zählereingang , Kanal 1
Genauigkeit0,5 % vom Messwert
Schaltfrequenzmin. 0,1 Hz max. 5 kHz
Pulsdauermin. 80 µs
Speisespannung5 V
Versorgungsstrom5 mA
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss (nicht bei Betriebsart Zähler)
Anzahl der Eingänge12
EingangstypSensoreingang , Kanäle 1, 4, 7, 10 Multiplex , Zyklus einstellbar
Speisespannung6,6 V
Versorgungsstrom5 mA
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
EingangstypSensoreingang , Kanäle 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 Multiplex , Zyklus fest
Speisespannung5 V
Versorgungsstrom5 mA
Bereitschaftsverzug2 ms
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
Anzahl der Ausgänge4
AusgangsartSchwachstromventil , Kanäle 1, 4, 7, 10
Speisespannung6,6 V
Versorgungsstrom1,5 mA
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
Foundation Fieldbus/FeldstromkreiseSichere galvanische Trennung gem. EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Galvanische TrennungEN 60079-11
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC/EN 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-50 ... 75 °C (-58 ... 167 °F) Ex-Bereich
-50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F) sicherer Bereich
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g , 11 ms
Schwingungsfestigkeit5 g , 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgrad2
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
AnschlussartFederklemme , steckbar
Aderquerschnitt
Busbis zu 2,5 mm2
Eingängebis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masseca. 290 g
BefestigungHutschienenmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 16 ATEX E 075 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb , [exsign] II 3 (1) G Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc , [exsign] II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc , [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I , [exsign] II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Feld-Seite
Spannung Uo9 V
Strom Io43 mA
Leistung Po96 mW
FOUNDATION Fieldbus
Sicherheitst. Maximalspannung Um253 V
Spannung Ui24 V
Strom Ii380 mA
Leistung Pi5,32 W
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015
FM-Zulassungbeantragt
IECEx-ZulassungIECEx BVS 16.0051X
Zugelassen fürEx ib [ia Ga] IIC T4 Gb ,
Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc ,
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc ,
[Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Schiffsbau-Zulassungbeantragt
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.