Wählen Sie Ihr Land
HiD2022SK SMART-Transmitterspeisegerät
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
- Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen
- Ausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke
- Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten HiD2022SK
Signaltyp | Analogeingang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | Ur | 18 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Verlustleistung | ≤ 1,4 W | |
Leistungsaufnahme | ≤ 2 W |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | SL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-) | |
Eingangssignal | 4 ... 20 mA , Strombegrenzung 27 mA | |
Eingangswiderstand | max. 265 Ω SL2: 5b, 7a; 1b, 3b ; max. 330 Ω SL2: 5a, 7a; 1a, 3b | |
Verfügbare Spannung | ≥ 16 V bei 20 mA , SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA) | |
Welligkeit | max. 50 µA eff | |
Externe Versorgung (Loop) | 2 ... 30 V DC Ist die externe Spannung > 19 V, ist eine Last ≥ ((V - 19) / 0,02) Ω erforderlich. V steht für den Wert der externen Spannung. |
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA ≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen | ||||
| |||||
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) Nicht-Ex-Bereich in Ex-Bereich: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) | ||||
Einschwingzeit | 200 µs | ||||
Anstiegs-/Abfallzeit | 100 µs |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC | |
Ausgang/Ausgang | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Anzeigeelemente | LED | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Masse | ca. 140 g | ||||||||||
Abmessungen | 18 x 114 x 130 mm (B x H x T) | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf Termination Board | ||||||||||
Codierung | Pin 1 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CML 17 ATEX 2143X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Versorgung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Betriebsmittel | SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Betriebsmittel | SL2: 5b(+), 7a(-); 1b(+), 3b(-) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Betriebsmittel | SL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Zertifikat | CML 17 ATEX 3144X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Galvanische Trennung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | ||||||||||||||||||||
|
UL-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.