Wählen Sie Ihr Land

Global

DoorScan-DS-2P-1200 Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mitfahrender Anwesenheitssensor für Automatiktüren
  • SIL 2, zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005
  • Außergewöhnliche Erkennungssicherheit
  • Sichere Funktion bei allen Bodenbelägen
  • Vollständige Absicherung bis an die Wand ohne Sensorabschaltung
  • Zusätzliche Absicherung der Haupt- und Nebenschließkante
  • Werkzeuglose Modulmontage durch Snap-In-Mechanik
  • Ausgänge NPN oder PNP umschaltbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten DoorScan-DS-2P-1200

Mitfahrender Lichtvorhang zur individuellen Absicherung von Automatiktüren nach DIN 18650 / EN 16005, Komplettsystem für eine Tür bis 1200 mm Türbreite, NPN-Ausgang
Tastbereich min.0 ... 1500 mm
Tastbereich max.0 ... 3500 mm (Aufrecht stehender Testkörper CA)
Erfassungsbereich1000 mm bei 2100 mm Montagehöhe
LichtsenderIRED 850 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 2 % bei Tastweite 2000 mm
Strahlanzahl10
BetriebsartHintergrundauswertung
Lichtfleckdurchmesser8 cm bei Tastweite 2000 mm
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 2
MTTFd112,7 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED rot: Detektion, Funktionsreserve, Fehlercode
Interface: LED rot: Detektion, Funktionsreserve, Fehlercode
LED gelb: Teach-Status
LED grün: Blank-Status
LED grün: DIP-Schalter-Status
BedienelementeTeach-In-Taste , DIP-Schalter für Betriebsartenwahl
BetriebsspannungUB24 V DC +/- 20 %
LeerlaufstromI0max. 200 mA
LeistungsaufnahmeP04,8 W
TesteingangHigh-Pegel ≥ 15 V Low-Pegel ≤ 2 V
SteuereingangStandby-aktiv bei U = 11 V DC bis 30 V DC
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgangumschaltbar NPN oder PNP , kurzschlussfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Ansprechzeit≤ 52 ms
≤ 200 ms im Boost-Modus
Funktionale SicherheitISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
ProduktnormEN 12978
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Gehäuselänge L1200 mm
Montagehöhemax. 3500 mm
SchutzartIP54 (im montierten Zustand)
AnschlussSteckklemme mit Anschlusskabel 6-adrig
Material
GehäuseAluminium / PA
LichtaustrittPC (Polycarbonat)
Masseca. 2100 g
Abmessungen(H x B x T) : 42 mm x 1200 mm x 37 mm
Höhe42 mm
Tiefe37 mm
Länge1200 mm
LieferumfangSensorsystem für Bandseite und Bandgegenseite (je 2 Module Sender, Empfänger, 1 Interfacemodul, Verbindungskabel, je 2 Sensorleisten, und -fenster, 4 Endkappen)