Wählen Sie Ihr Land

Global

IQT1-FP-IO-V1 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • IO-Link-Schnittstelle
  • Konform mit ISO 15693
  • Für FRAM-Transponder geeignet
  • LEDs zur Funktionsanzeige
  • Anschluss über Steckverbinder V1 (M12 x 1)
  • Schutzart IP67
  • Zum Anschluss an IO-Link-Master

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - FCC
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQT1-FP-IO-V1

RFID-Schreib-/Lesegerät HF mit IO-Link gem. ISO 15693
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 130 mm
Schreibabstand0 ... 130 mm
Breitemax. 100 mm
MTBF140 a (Betrieb bei +40 °C)
LED rot/grüngrün leuchtend: Power on
grün blinkend: IO-Link-Kommunikation
rot/grün blinkend: IO-Link-Kommunikation gestört
LED blau/gelbblau: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
gelb: Datenträger erkannt
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 70 mA (bei 24 V DC)
LeistungsaufnahmeP0≤ 2 W
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
ProzessdatenEingang 32 Byte
Ausgang 32 Byte
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID4194561 (0x400101)
DatentransferrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit4 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
UL-ZulassungE87056
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
MIC-ZulassungAC-21098
FunkzulassungUSA: FCC IREIQT1FPIO
Kanada: 7037A-IQT1FPIO
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePBT
UnterteilAluminium-Druckguss
Vergussmasse/HärterCY 221/HY 2966
Montage
Abstand zwischen zwei Köpfen≥ 150 mm
Masseca. 380 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge108,5 mm