Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS-PG310 WCS Interfacemodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Bis zu 4 Leseköpfe anschließbar
  • DIN-Hutschienenmontage
  • Integrierter Switch
  • PROFIBUS-Schnittstelle
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS-PG310

WCS-Interfacemodul mit Profibus-Schnittstelle
EinbauHutschienenmontage
MTTFd180 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC  
LeistungsaufnahmeP0≤ 3,6 W (ohne Leseköpfe)
Anschluss fürSteuerung
SchnittstellentypPROFIBUS DP V1
Übertragungsratemax. 12 MBit/s , automatische Baudratenerkennung
DatenausgabeBinär-Code
Bus-Abschlusswiderstandschaltbar
Anschluss fürLesekopf
Anschließbare LeseköpfeWCS...-LS221 , WCS...-LS121
SchnittstellentypRS-485
Übertragungsarthalbduplex
Übertragungsrate62,5 kBit/s
RS485-Abschlusswiderstandschaltbar
Updatezyklus, Lesekopf1 ms
StöraussendungEN 55011, cl. A: 2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , keine Betauung
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 80 %
AnschlussartSchnittstelle 1: Sub-D-Stecker, 9-polig
Schnittstelle 2: Klemmanschluss ≤ 2,5 mm2
Schnittstelle 3: Klemmanschluss, 2-polig
SchutzartIP20
MaterialKunststoff
Einbaulagebeliebig
Masseca. 130 g
Abmessungen
Höhe111 mm
Breite23 mm
Tiefe117 mm