Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB15-30GM50-A0-M1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 15 mm bündig
  • Erhöhter Schaltabstand
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • Mit erhöhter Dichtigkeit, Schutzart IP68 / IP69K
  • E1-Typgenehmigung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB15-30GM50-A0-M1

SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn15 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 12,15 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Reduktionsfaktor rMs0,5
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB7 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 500 Hz
HystereseHtyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 4 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 100 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1494 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
E1-Typgenehmigung10R-04
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP68 / IP69K
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,3 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Masse135 g
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser30 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung