Wählen Sie Ihr Land

Global

LVL-A7-AG1A-E5V1-CG-EMS Vibrationsgrenzschalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Grenzwertschalter für Flüssigkeiten
  • Prozessanschluss G1/2
  • Geeignet für Prozesstemperaturen bis 100 °C
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Funktionskontrolle vor Ort möglich durch LED-Anzeige
  • Funktionstest von außen mit Testmagnet

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance:  EU - Ü
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten LVL-A7-AG1A-E5V1-CG-EMS

MessverfahrenDie Schwinggabel wird durch einen piezoelektrischen Antrieb auf ihre Resonanzfrequenz angeregt. Wird die Schwinggabel von Flüssigkeit bedeckt, ändert sich dadurch diese Frequenz. Die Elektronik überwacht die Resonanzfrequenz und zeigt an, ob die Schwinggabel frei schwingt oder von Flüssigkeit bedeckt ist.
BauformKompaktgerät
BetriebsartMAX = Maximum-Sicherheit:
Das Gerät hält den elektronischen Schalter geschlossen, solange der Flüssigkeitsstand unterhalb der Schwinggabel liegt.
Beispielanwendung: Überfüllsicherung
MIN = Minimum-Sicherheit:
Das Gerät hält den elektronischen Schalter geschlossen, solange die Schwinggabel in Flüssigkeit eingetaucht ist.
Beispielanwendung: Trockenlaufschutz für Pumpen
Bei Erreichen des Grenzstands, bei Störungen und bei Stromausfall öffnet der elektronische Schalter (Ruhestromprinzip).
SerieLVL-A*
AnschlussDieses Gerät kann an jede elektrische Folgeschaltung angeschlossen werden, sofern diese die elektrischen Anschlusswerte des Schaltelementes einhält.
BemessungsspannungUr10 ... 35 V DC
Absicherungextern 500 mA träge
Stromaufnahme< 15 mA
Leistungsaufnahme975 mW
Restwelligkeit5 V ss bei 0 ... 400 Hz
MessgrößeDichte
Messbereichmin. 0,7 g/cm3
AusgangstypSchaltausgang
Schaltstrommax. 250 mA
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006 , EN 61326-2-3:2006
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006 , EN 61326-2-3:2006
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
StoßfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-64
KlimaklasseDIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38
Referenzbedingungen- Umgebungstemperatur: 25 °C (+77 °F)
- Prozessdruck: 1 bar (14,5 psi)
- Messstoff: Wasser (Dichte: ca. 1 g/cm3, Viskosität: 1 mm2/s)
- Messstofftemperatur: 25 °C (+77 °F)
- Dichteeinstellung: > 0,7 g/cm3
- Schaltzeitverzögerung: Standard (0,5 s, 1 s)
Messwertauflösung< 0,5 mm
Messfrequenzca. 1100 Hz in Luft
Schaltpunkt13 mm ± 1 mm
Wiederholbarkeit± 1 mm nach DIN 61298-2
Hysteresemax. 3 mm
Einfluss der Umgebungstemperaturvernachlässigbar
Einfluss der Messstofftemperatur-25 µm/°C
Einfluss des Messstoffdruckes-20 µm/bar
Schaltzeit- 0,5 s beim Bedecken der Schwinggabel
- 1,0 s beim Freiwerden der Schwinggabel
Einschaltverzugmax. 3 s
Einbaubedingungen
Einbaulagesiehe technische Information (TI)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Stoßfestigkeita = 300 m/s2 = 30 g, 3 Achsen x 2 Richtungen x 3 Stöße x 18 ms, nach Prüfung Ea
Schwingungsfestigkeita(RMS) = 50 m/s2, ASD = 1,25 (m/s2)2/Hz, f = 5 ... 2000 Hz, t = 3 x 2 h
Prozessbedingungen
Messstofftemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Prozessdruck (statischer Druck)-1 ... +40 bar (-14,5 ... +580 psi)
Aggregatzustandflüssig
Dichtemin. 0,7 g/cm3
Viskosität1 ... 10000 mPa/s, dynamische Viskosität
Feststoffanteile< ∅5 mm
SchutzartIP65 / IP67 , NEMA 4X
AnschlussM12-Stecker, 4-polig
MaterialProzessanschluss und Kurzrohr: Edelstahl 316L (1.4401/1.4435)
Schwinggabel: Edelstahl 316L
Gehäusekappe und Stecker: PPSU
OberflächengüteRa < 3,2 µm
Masseca. 140 g
ProzessanschlussGewinde G1/2 nach ISO 228
AnzeigeelementeDie Leuchtanzeige befindet sich an der Anschlussseite.
- grüne LED: Anzeige der Betriebsbereitschaft
- rote LED: Fehleranzeige
- gelbe LED: Anzeige der Betriebsart
FunktionstestFunktionstest mit Testmagnet (optionales Zubehör)
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
Überfüllsicherungsiehe Zulassung (ZE)
Ergänzende Dokumentationtechnische Information (TI)
Handbuch (BA)
Zulassung (ZE)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnungsiehe technische Information (TI)