Wählen Sie Ihr Land
FB2216E3 Binärausgang mit Stellungsrückmeldung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalig
- 1 Binärausgang, 2 Binäreingänge
- Eingänge und Ausgang Ex ia
- Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1
- Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)
- Leitungsfehlerüberwachung im ein- und ausgeschalteten Zustand
- Positive oder negative Logik parametrierbar
- Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
- Kontinuierliche Eigenüberwachung
- Ausgang mit Watchdog
- Ausgang mit busunabhängigem Sicherheitsabschalteingang
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten FB2216E3
Belegte Steckplätze | 1 |
Anschluss | Backplane-Bus / Boosterklemmen | |
Bemessungsspannung | Ur | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92** |
Verlustleistung | 1,3 W | |
Leistungsaufnahme | 1,85 W |
Anschluss | Backplane-Bus | |
Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler |
Anzahl der Kanäle | 2 | ||||||||||
Sensoranschaltung | |||||||||||
| |||||||||||
Anschluss | Kanal I: 2+, 5-; Kanal II: 3+, 6- | ||||||||||
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) | ||||||||||
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ± 0,2 mA | ||||||||||
Innenwiderstand | Ri | 1 kΩ | |||||||||
Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool | ||||||||||
| |||||||||||
Mindestimpulsdauer | 1 ms |
Anzahl der Kanäle | 1 | ||||||||||
Geeignete Feldgeräte | |||||||||||
| |||||||||||
Anschluss | Kanal I: 1+, 4- | ||||||||||
Innenwiderstand | Ri | 258 Ω | |||||||||
Strombegrenzung | Imax | 50 mA | |||||||||
Leerlaufspannung | Us | 23 V | |||||||||
Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , auch im ausgeschalteten Zustand (alle 2,5 s wird das Ventil für 2 ms eingeschaltet) | ||||||||||
| |||||||||||
Ansprechzeit | 10 ms (abhängig von der Buszykluszeit) | ||||||||||
Watchdog | Gerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust |
LED-Anzeige | Power-LED (P) grün: Versorgung Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an Status-LED (O: Ausgang, I1: Eingang 1, I2: Eingang 2) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss) , gelb: Zustand des binären E/A (0/1) | |
Codierung | optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umweltprüfung | EN 60068-2-14 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Schadgas | EN 60068-2-42 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz | |
Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 |
Schutzart | IP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich | |
Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) | |
Masse | ca. 420 g | |
Abmessungen | 28 x 107 x 132 mm |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | Presafe 19 ATEX 14054U | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Eingang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ausgang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
|
ATEX-Zulassung | Presafe 19 ATEX 14054U | |||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes und Gehäusen (FB92**) in der Zone 1, 2, 21, 22 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden (Gas oder Staub). Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |