Wählen Sie Ihr Land

Global

F.SP5.P**.B**.1.0.***.***.***0 Segment Protector Junction Box, Polyester (GRP)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 ... 12 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity)
  • Glasfaserverstärktes Polyester, schlagfest, IP66
  • Konfigurierbare Kabeleingänge für Trunk und Spurs
  • Internationale Zulassungen
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Montage in Zone 2

Mehr anzeigen

FOUNDATION Fieldbus interface
Product Compliance: Europe – CE
FieldConnex® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F.SP5.P**.B**.1.0.***.***.***0

Ausführung / MontageAußeninstallation
Installierte KomponentenSegment Protector R2-SP-IC*
Technische Daten zur installierten elektronischen Komponente finden Sie im Datenblatt.
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) , (erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage möglich)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
SchutzartIP66
Abmessungen
B x H x T271 mm x 271 mm x 136 mm (1 x R2-SP-IC*) ,
544 mm x 271 mm x 136 mm (2 x R2-SP-IC*)
BefestigungDurchgangsbohrungen Ø6,5 mm
ZertifikatPF 16 CERT 3134 X (montierte Junction Box) , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc
[exsign] II 3D Ex tc [ic] IIIC T135°C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014
IECEx-ZulassungIECEx PTB 09.0016 , passende Junction Box auf Anfrage