Wählen Sie Ihr Land

Global

OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3 Einweg-Lichtschranke (Paar)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 °C ... 60 °C
  • Hohe Schutzart IP69K

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3

SenderOBE12M-R100-S-IO-0,3M-V3
EmpfängerOBE12M-R100-EP-IO-0,3M-V3
Betriebsreichweite0 ... 12 m
Grenzreichweite15 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Lichtfleckdurchmesserca. 65 mm im Abstand von 1 m
Öffnungswinkel3,7 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd462 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Lichtweg frei
statisch aus - Objekt erkannt
blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve
BedienelementeEmpfänger: Hell-/Dunkel-Umschalter
BedienelementeEmpfänger: Empfindlichkeitseinsteller
ParametrieranzeigeIO-Link Kommunikation: LED grün kurz ausschaltend (1 Hz)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 14 mA
Empfänger: ≤ 13 mA bei 24 V Versorgungsspannung
SchutzklasseIII
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
Geräte-IDSender: 0x110401 (1115137)
Empfänger: 0x110301 (1114881)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
ProzessdatenbreiteSender:
Prozessdatenausgang: 2 Bit
Empfänger:
Prozessdateneingang: 2 Bit
Prozessdatenausgang: 2 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
TesteingangSenderabschaltung bei +UB
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist:
C/Q - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link
Signalausgang1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
GebrauchskategorieDC-12 und DC-13
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , Kabel, fest verlegt
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , Kabel beweglich nicht schleppkettentauglich
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67 / IP69 / IP69K
AnschlussFestkabel 300 mm mit Stecker M8 x 1, 3-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
MasseSender: ca. 10 g Empfänger: ca. 10 g
Abmessungen
Höhe37,1 mm
Breite11 mm
Tiefe21,5 mm
Kabellänge0,3 m