Wählen Sie Ihr Land
MLV12-54-2563/49/124 Brandschutz-Reflexionslichtschranke
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kleine Brandschutz-Lichtschranke für Sicherheitseinrichtungen an Feuerschutzabschlüssen
- Zulassung nach VdS Prüfbericht FSA und fremdüberwachte Fertigung (Ü-Zeichen)
- Hoher Berührungsschutz
- Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten MLV12-54-2563/49/124
Baukleine Brandschutz-Lichtschranke |
Betriebsreichweite | 0 ... 2,1 m (mit Reflektor H60) | |
Reflektorabstand | 0,2 ... 2,1 m | |
Referenzobjekt | Reflektor H60 | |
Lichtsender | LED 645 nm | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 70 mm | |
Öffnungswinkel | 1,5 ° | |
Fremdlichtgrenze | 50000 Lux |
Betriebsanzeige | LED grün, blinkend im Kurzschlussfall | |
Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, sind aus bei Strahlunterbrechung. | |
Bedienelemente | Drehschalter für hell/dunkel |
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | I0 | max. 40 mA |
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 300 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar | |
Signalausgang | 1 NPN- und 1 PNP-Ausgang, gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 0,2 A | |
Spannungsfall | Ud | ≤ 2,5 V DC |
Schaltfrequenz | f | ≤ 40 Hz |
Ansprechzeit | 10 ms |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Normen | EN 60947-5-2 rauchunempfindlich bis 2 dB/m ( EN 54-12 ) |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Zulassungen | VdS/DIBt Übereinstimmungszertifikat Nr. 25020 , Zulassungsnummer Z-6.510-2295 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 30% ... 85% nicht kondensierend ; nicht vereisend |
Schutzart | IP67 | ||||||||||
Anschluss | Steckeranschluss, 5-polig mit Metallgewinde M12 x 1, drehbar 90° | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 60 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|