Wählen Sie Ihr Land
S1SL-2AI-2C Passivtrenner
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanaliger Signaltrenner
- Feldseite schleifengespeist
- Stromeingang/Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA
- Genauigkeit 0,1 %
- Verpolsicher
- Anschluss über Schraubklemmen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL