Wählen Sie Ihr Land
S1SD-1AI-1U.1 Trennverstärker
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanaliger Signaltrenner
- 24 V DC-Versorgung
- Eingang Strom- und Spannungsquellen
- Strom- und Spannungsausgang
- Genauigkeit 0,1 %
- Konfigurierbar über DIP-Schalter
- Anschluss über Schraubklemmen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL