Wählen Sie Ihr Land

Global

S1SD-1AI-2U Trennverstärker/Splitter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung
  • Eingang 2-Draht-Transmitter
  • Eingang Strom- und Spannungsquellen
  • Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA, 0/1 V ... 5 V oder 0/2 V ... 10 V
  • Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • Genauigkeit 0,1 %
  • Anschluss über Schraubklemmen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten S1SD-1AI-2U

SignaltypAnalogeingang
BetriebszeitMTBF: 272 a nach SN 29500
stationärer Dauerbetrieb, mittlere Umgebungstemperatur 40 °C (104 °F)
AnschlussPower Bus oder Klemmen 1-, 2+
BemessungsspannungUr16,8 ... 31,2 V DC
Verlustleistung0,8 W
Leistungsaufnahme1,4 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 5+, 6-
Eingangssignal0/4 ... 20 mA
0/2 ... 10 V
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom≤ 22 V / 35 mA
Eingangswiderstand≤ 25 Ω
ÜbertragungsbereichLinearitätsbereich: -1 ... 110 %
Verfügbare Spannung16 V bei 20 mA
AnschlussseiteSteuerungsseite
Welligkeit≤ 10 mV eff
Ausgang I
AnschlussKlemmen 3-, 4+
Ausgangssignal0/1 ... 5 V, 0/2 ... 10 V , Last ≥ 5 kΩ
0/4 ... 20 mA , Last ≤ 300 Ω
Ausgang II
AnschlussKlemmen 7+, 8-
Ausgangssignal0/1 ... 5 V, 0/2 ... 10 V , Last ≥ 5 kΩ
0/4 ... 20 mA , Last ≤ 300 Ω
Genauigkeitmax. 0,1 % vom Endwert
Einfluss der Umgebungstemperatur< 100 ppm/K vom Endwert
Frequenzbereich0 ... 100 Hz
Anstiegs-/Abfallzeit≤ 3,5 ms
Ausgang/Versorgungsichere Trennung durch verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff Testspannung 3 kV, 50 Hz, 1 min
Eingang/übrige Kreisesichere Trennung durch verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff Testspannung 3 kV, 50 Hz, 1 min
Ausgang I/IIsichere Trennung durch verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff, Testspannung 3 kV, 50 Hz, 1 min
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagEN 61010-1:2010
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Aderquerschnitt0,5 ... 2,5 mm2 (20 ... 14 AWG)
Masseca. 70 g
Abmessungen6,2 x 97 x 107 mm (B x H x T) , Gehäusetyp S1
Höhe97 mm
Breite6,2 mm
Tiefe107 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ZertifikatDEMKO 16 ATEX 1750X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
UL-ZulassungE106378
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx UL 16.0116X
IECEx-KennzeichnungEx nA IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.